(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1500mm スクレーパー(長柄)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1500mm スクレーパー(長柄)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
8,700円 ~ 11,700円
税込価格
9,570円 ~ 12,870円

・用途…ペンキ、タイルはがし用・ブレードには20°の傾きが付いているため、立っ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクレーパー
  • 重量:
    約700g
  • 柄材質:
  • 腰の硬さ:
  • 全長(L):
    1500mm

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
材質(刃)
刃幅(mm)
柄の太さ
刃先材質(詳細)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
75
26×29mm
高炭素鋼(硬質)

1個

8,700( 9,570円 )

1日目

一部当日出荷可能

硬鋼
150
-
高炭素鋼ブレード(硬質)

1個

11,700( 12,870円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・用途…ペンキ、タイルはがし用
・ブレードには20°の傾きが付いているため、立ったままの状態で作業が行えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1500mm スクレーパー(長柄)

1500mm スクレーパー(長柄)

    スクレーパー(ゴムグリップ付)

    スクレーパー(ゴムグリップ付)

      95mm/1500mm ケレン棒(パイプ柄/3本)

      95mm/1500mm ケレン棒(パイプ柄/3本)

        スクレーパー(タイル用)

        スクレーパー(タイル用)

          KOWA カワスキDXハンマー付

          KOWA カワスキDXハンマー付

            ガスケットスクレイパー(ストレート/先曲り)

            ガスケットスクレイパー(ストレート/先曲り)

              パテナイフ(ステンレス製)

              パテナイフ(ステンレス製)

                ベアリングスクレーパー 木柄(刃幅:12mm)

                ベアリングスクレーパー 木柄(刃幅:12mm)

                  70mm スクレーパー(ステンレス製)

                  70mm スクレーパー(ステンレス製)

                    ヘラ

                    ヘラ

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ コーワ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 8,700円 3,460円 9,230円 2,939円 1,260円 5,370円 1,140円 8,780円 2,262円 7,950円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ スクレーパー スクレーパー その他 スクレーパー ハンマーへら スクレーパー パテベラ スクレーパー スクレーパー その他
                      重量 約700g - - - - - - - 170g -
                      柄材質 中空パイプ 鉄パイプ、塗装仕上げ - - 堅木 ポリスチレン エラストマー樹脂
                      腰の硬さ - - - - - -
                      全長(L) 1500mm - 1500mm 300mm - 220mm - - 230mm -

                      1500mm スクレーパー(長柄)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました