(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクレーパー(伸縮式)/替刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スクレーパー(伸縮式)/替刃【20個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
840円
税込単価
924円

・ガラス、タイル表面の汚れ、付着物、壁紙はがしにお使いください。・伸縮タイプで...

詳細情報を確認する

型番

EA524KD-20 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(刃)
その他
刃幅(mm)
用途
セット内容
ハンドル材質
ハンドルサイズ
刃厚
重量
本体材質
シャフト材質
グリップ材質
本体幅
シャフト径
グリップ径
付属品
詳細4
刃長
刃先材質(詳細)
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA524KD-20

その他
オプション
18
-
-
-
-
0.5mm
150g(パッケージ重量)
-
-
-
-
-
-
-
-
100mm(刃渡り)
SK-2
EA524KD-2、KD-3、KD-6、KD-14用替刃

1パック

20個入り

840( 924円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ガラス、タイル表面の汚れ、付着物、壁紙はがしにお使いください。
・伸縮タイプですので、高い場所での作業に最適です。
・ウレタングリップが握りやすく、滑りにくくなっています。
・装着部分は、マグネット内蔵クリップなので、刃の仮止めができる安全設計です。
・工具なしで替刃の取替えができます。
・カッター刃も装着可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクレーパー(伸縮式)/替刃の型番EA524KD-20のページです。
型番EA524KD-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクレーパー(伸縮式)/替刃

スクレーパー(伸縮式)/替刃

    70mm/ 560mm スクレーパー(柄付)

    70mm/ 560mm スクレーパー(柄付)

      90mm/1070mm スクレーパー(2本組)

      90mm/1070mm スクレーパー(2本組)

        ベアリングスクレーパー 木柄(刃幅:12mm)

        ベアリングスクレーパー 木柄(刃幅:12mm)

          スクレーパー(ゴムグリップ付)

          スクレーパー(ゴムグリップ付)

            95mm/1500mm ケレン棒(パイプ柄/3本)

            95mm/1500mm ケレン棒(パイプ柄/3本)

              スクレーパー(ブラシ付/1・4本)

              スクレーパー(ブラシ付/1・4本)

                刃幅…24mm ベアリングスクレーパー

                刃幅…24mm ベアリングスクレーパー

                  1500mm スクレーパー(長柄)

                  1500mm スクレーパー(長柄)

                    17×260mm コーキングヘラ(ステンレス製)

                    17×260mm コーキングヘラ(ステンレス製)

                      100mm/ 530mm ウォールスクレーパー

                      100mm/ 530mm ウォールスクレーパー

                        19x342mmスクレーパー

                        19x342mmスクレーパー

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 840円 2,112円 6,121円 8,780円 3,460円 9,230円 3,500円 10,370円 8,700円 744円 1,750円 8,550円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能

                          スクレーパー(伸縮式)/替刃のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました