(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

40×100mm ガラススクレーパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

40×100mm ガラススクレーパー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
620円
税込単価
682円

刃はワンタッチ交換可能。本体内に刃を収納する事もできる為、安全です。【商品仕様...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクレーパー
  • 材質(刃):
  • 刃幅(mm):
    40
  • 本体材質:
    スチール
  • 付属品:
    替刃×5枚
  • 全長(L):
    100mm
  • 刃先材質(詳細):
    炭素鋼

型番

EA524BC 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

40×100mm ガラススクレーパー  製品特長

スクレーパー寸法

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA524BC

1個

620( 682円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

刃はワンタッチ交換可能。本体内に刃を収納する事もできる為、安全です。
【商品仕様】
・用途…カミソリの刃が付いている為、ガラスの汚れやシールはがしに最適です
・刃材質…炭素鋼
・本体材質…スチール
・サイズ…40×100mm
・刃幅…40mm
・付属品…替刃×5枚
・JAN:4518340029071

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

40×100mm ガラススクレーパーの型番EA524BCのページです。
型番EA524BCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

40×100mm ガラススクレーパー

40×100mm ガラススクレーパー

    ガラススクレーパー 128×40mm(ブレード角度5°)

    ガラススクレーパー 128×40mm(ブレード角度5°)

      100x140mm ガラス&タイルスクレーパー

      100x140mm ガラス&タイルスクレーパー

        ミニガラススクレーパー

        ミニガラススクレーパー

          ガラススクレーパー(ソフトグリップ)

          ガラススクレーパー(ソフトグリップ)

            39x165mm スクレーパー

            39x165mm スクレーパー

              スクレーパー(ステンレス製)

              スクレーパー(ステンレス製)

                セーフティスクレーパー替刃

                セーフティスクレーパー替刃

                  替刃式スクレーパー 300 SCS-3-300

                  替刃式スクレーパー 300 SCS-3-300

                    替刃式セーフティスクレーパー SCS-5SS

                    替刃式セーフティスクレーパー SCS-5SS

                      ガラススクレーパー 110×37mm

                      ガラススクレーパー 110×37mm

                        240x215mm クロスカット用定規

                        240x215mm クロスカット用定規

                          スクレーパー(伸縮式)/替刃

                          スクレーパー(伸縮式)/替刃

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ SK-11 SK-11 SK-11 エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 620円 1,090円 800円 270円 870円 2,080円 2,350円 218円 980円 478円 980円 1,950円 840円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー その他 スクレーパー スクレーパー スクレーパー その他 -
                            材質(刃) スチール ステンレス - - - ステンレス -
                            刃幅(mm) 40 40 18 40 40 39 - 90 100 90 37 240 -
                            本体材質 スチール - プラスチック製 プラスチック(ポリアセタール樹脂) スチール - - - - - - - -
                            付属品 替刃×5枚 替刃×5枚 - - 替刃×5枚 - - - - - - - -

                            40×100mm ガラススクレーパーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました