(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニガラススクレーパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニガラススクレーパー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
270円
税込単価
297円

【商品仕様】・刃材質…炭素鋼・本体材質…プラスチック(ポリアセタール樹脂)・サ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクレーパー
  • 材質(刃):
  • 刃幅(mm):
    40
  • 本体材質:
    プラスチック(ポリアセタール樹脂)
  • 全長(L):
    50mm
  • 刃先材質(詳細):
    炭素鋼

型番

EA524BB 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番刃材質仕様全長刃幅
EA524BB炭素鋼ワンタッチ替刃式50mm40mm
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA524BB

1個

270( 297円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・刃材質…炭素鋼
・本体材質…プラスチック(ポリアセタール樹脂)
・サイズ…40×50mm
・刃幅…40mm
・ポケットサイズのプラスチックガラススクレーパーです。
・シングルエッジのカミソリ刃。
・刃の交換はプッシュボタンで簡単にできるワンタッチ替刃式です。
・色が写真と異なる場合があります。
・JAN:4518340029064

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニガラススクレーパーの型番EA524BBのページです。
型番EA524BBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニガラススクレーパー

ミニガラススクレーパー

    40×100mm ガラススクレーパー

    40×100mm ガラススクレーパー

      ガラススクレーパー(ソフトグリップ)

      ガラススクレーパー(ソフトグリップ)

        4本組 パテべらセット(プラスチック製)

        4本組 パテべらセット(プラスチック製)

          2本組 スクレーパー

          2本組 スクレーパー

            タジマ パーフェクトスクレーパーブレードカバー

            タジマ パーフェクトスクレーパーブレードカバー

              102mmスクレーパー(硬・ハンマーヘッド/ステンレス製)

              102mmスクレーパー(硬・ハンマーヘッド/ステンレス製)

                刃幅…24mm ベアリングスクレーパー

                刃幅…24mm ベアリングスクレーパー

                  ステンレススクレーパーフレキシブルブレードタイプ(内蔵ドライバービット付)

                  ステンレススクレーパーフレキシブルブレードタイプ(内蔵ドライバービット付)

                    KOWA 樹脂ヘラ35mm

                    KOWA 樹脂ヘラ35mm

                      替刃式スクレーパー用替刃 10枚入

                      替刃式スクレーパー用替刃 10枚入

                        パーフェクトヘラ 刃80

                        パーフェクトヘラ 刃80

                          3本組 ジョイントナイフセット(軟)

                          3本組 ジョイントナイフセット(軟)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ TJMデザインタジマツール エスコ エスコ ムラテックKDS コーワ M&M TJMデザインタジマツール エスコ
                            通常価格 270円 620円 870円 940円 2,141円 621円 2,910円 10,370円 727円 187円 95円 539円 3,770円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ スクレーパー スクレーパー スクレーパー パテベラ スクレーパー - スクレーパー スクレーパー スクレーパー - スクレーパー - ハンマーへら
                            材質(刃) - ステンレス - ステンレス ステンレス - - ステンレス スチール
                            刃幅(mm) 40 40 40 - 30 / 45 - 102 24 - - - 80 38 / 76 / 51
                            本体材質 プラスチック(ポリアセタール樹脂) スチール スチール - - - - - - - - - -
                            全長(L) 50mm 100mm 100mm - 187mm - 212mm - - - - - 200・202・210mm

                            ミニガラススクレーパーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました