(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

39mm スクレーパー替刃(ステンレス製/10枚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

39mm スクレーパー替刃(ステンレス製/10枚)【10個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,420円
税込単価
1,562円

【商品仕様】・EA524AH用替刃・材質…ステンレス・刃長…39mm・刃幅…2...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(刃):
    ステンレス
  • その他:
    オプション
  • 刃幅(mm):
    20
  • 刃厚:
    0.26mm
  • 重量:
    約40g(ケース込み)
  • 刃長:
    39mm
  • ケースサイズ:
    60×26×9mm
  • 詳細タイプ:
    EA524AH用替刃
  • メーカー型番:
    144.50
  • メーカー:
    martor(マーター)

型番

EA524AH-2 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番材質適用入数
EA524AH-2ステンレスEA524AH用替刃10枚
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA524AH-2

1パック

10個入り

1,420( 1,562円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA524AH用替刃
・材質…ステンレス
・刃長…39mm
・刃幅…20mm
・刃厚…0.26mm
・入数は10枚入りです。
・プラスチックケース入り
・ケースサイズ…60×26×9mm
・重量…約40g(ケース込み)
・JAN:4548745734454

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

39mm スクレーパー替刃(ステンレス製/10枚)の型番EA524AH-2のページです。
型番EA524AH-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

39mm スクレーパー替刃(ステンレス製/10枚)

39mm スクレーパー替刃(ステンレス製/10枚)

    39mm スクレーパー替刃(10枚)

    39mm スクレーパー替刃(10枚)

      スクレーパー替刃(EA524LH用/10枚)

      スクレーパー替刃(EA524LH用/10枚)

        [EA524MA用] 43mm 替スクレーパー

        [EA524MA用] 43mm 替スクレーパー

          スクレーパー替刃(プラスチック製/25枚)

          スクレーパー替刃(プラスチック製/25枚)

            90mm かべ落し・替刃

            90mm かべ落し・替刃

              64mm 替 刃

              64mm 替 刃

                替刃(EA524KA-1,-2,-3用/5枚)

                替刃(EA524KA-1,-2,-3用/5枚)

                  45mm スクレーパー替刃(EA579HH-10,-20用)

                  45mm スクレーパー替刃(EA579HH-10,-20用)

                    25mm 替 刃

                    25mm 替 刃

                      スクレーパー替刃(10・50・100枚)

                      スクレーパー替刃(10・50・100枚)

                        [EA524MA用] 50mm 替スクレーパー

                        [EA524MA用] 50mm 替スクレーパー

                          チゼルスクレーパー(直/曲)

                          チゼルスクレーパー(直/曲)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,420円 950円 1,950円 1,344円 1,080円 864円 1,781円 750円 355円 1,460円 490円 1,336円 1,150円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 スクレーパー
                            材質(刃) ステンレス スチール スチール ステンレス 樹脂 超硬 樹脂 合金工具鋼 超硬 ステンレス ステンレス
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション -
                            刃幅(mm) 20 20 - 43 - 90 66 39 45 25.4 40 50 -
                            刃厚 0.26mm 0.26mm 0.4mm 1.5mm 0.6mm 0.9mm 1.7mm - 0.45mm 1.3mm 0.2mm 0.8~1.0mm 1.8mm

                            39mm スクレーパー替刃(ステンレス製/10枚)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました