(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

39x165mm スクレーパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

39x165mm スクレーパー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,080円
税込単価
2,288円

【商品仕様】・全長…165mm・刃幅…39mm・カバー付・刃が鋭利なため、使用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクレーパー
  • 材質(刃):
    スチール
  • 刃幅(mm):
    39
  • 柄材質:
    プラスチック
  • 全長(L):
    165mm
  • メーカー型番:
    46144.02
  • メーカー:
    martor(マーター)

型番

EA524AH 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA524AH

1個

2,080( 2,288円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…165mm
・刃幅…39mm
・カバー付
・刃が鋭利なため、使用しない時は、必ずカバーを装着してください。
・JAN:4518340714885

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

39x165mm スクレーパーの型番EA524AHのページです。
型番EA524AHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

39x165mm スクレーパー

39x165mm スクレーパー

    ステンスクレーパーP型 42

    ステンスクレーパーP型 42

      ステンスクレーパーP型ハンマ SWS-8

      ステンスクレーパーP型ハンマ SWS-8

        超硬スクレーパー

        超硬スクレーパー

          ステンスクレーパーY型 65 SWS-5

          ステンスクレーパーY型 65 SWS-5

            替刃式スクレーパー(ねじ式)

            替刃式スクレーパー(ねじ式)

              井上工具 ジラコヘラ

              井上工具 ジラコヘラ

                パティナイフ No.24

                パティナイフ No.24

                  ステンスクレーパーY型ハンマ SWS-7

                  ステンスクレーパーY型ハンマ SWS-7

                    超硬ライトスクレーパー

                    超硬ライトスクレーパー

                      樹脂柄へら

                      樹脂柄へら

                        200mm 耐油性ゴムベラ(ノンスパーキング)

                        200mm 耐油性ゴムベラ(ノンスパーキング)

                          替刃(EA524L,EA524LS用)/5枚

                          替刃(EA524L,EA524LS用)/5枚

                            メーカー エスコ SK-11 SK-11 土牛 SK-11 ゼット販売 井上工具 SK-11 SK-11 土牛 トラスコ中山 エスコ エスコ
                            通常価格 2,080円 659円 704円 2,831円 754円 4,099円 384円 951円 793円 1,840円 560円 49,840円 690円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目~   3日目   1日目   8日目   3日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー - スクレーパー その他 スクレーパー スクレーパー 樹脂柄へら その他 その他
                            材質(刃) スチール ステンレス ステンレス 超硬 ステンレス - 樹脂 - ステンレス 超硬 ステンレス ゴム
                            刃幅(mm) 39 42 42 - 65 90 - - 65 - - 200 -
                            柄材質 プラスチック - - - - - - - - - - -
                            全長(L) 165mm - - - - - - - - - - - -

                            39x165mm スクレーパーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました