(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4本組 スクレーパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

4本組 スクレーパー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,416円
税込単価
2,658円

【商品仕様】4本組セット刃幅…9・15・36・42mm各1本・全長…216mm...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクレーパー
  • 材質(刃):
    ステンレス
  • 刃幅(mm):
    15 / 9 / 36 / 42
  • セット内容:
    4本組
  • 刃厚:
    1.7mm
  • 刃長:
    86mm
  • 柄材質:
    プラスチック
  • 腰の硬さ:
  • 総重量:
    281g
  • 全長(L):
    216mm

型番

EA524AE-4 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA524AE-4

1個

2,416( 2,658円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】<セット内容>4本組セット
刃幅…9・15・36・42mm各1本
・全長…216mm
・刃長…86mm
・刃厚…1.7mm
・刃材質…ステンレス
・柄材質…プラスチック
・腰の硬さ…硬
・総重量…281g
・JAN:4518340922419

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4本組 スクレーパーの型番EA524AE-4のページです。
型番EA524AE-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4本組 スクレーパー

4本組 スクレーパー

    4本組 コーキングヘラ 150~200mm

    4本組 コーキングヘラ 150~200mm

      4本組 ヘラセット(ジュラコン製)

      4本組 ヘラセット(ジュラコン製)

        2本組 スクレーパー

        2本組 スクレーパー

          ダブルスクレーパー(超硬付)

          ダブルスクレーパー(超硬付)

            スクレーパー ステンレス製(全長:158mm)

            スクレーパー ステンレス製(全長:158mm)

              90mm/1000mm スクレーパー(長柄/6本)

              90mm/1000mm スクレーパー(長柄/6本)

                4本組 コーキングヘラ

                4本組 コーキングヘラ

                  3本組 スクレーパーセット(ステンレス製)

                  3本組 スクレーパーセット(ステンレス製)

                    サッシヘラ

                    サッシヘラ

                      100x140mm ガラス&タイルスクレーパー

                      100x140mm ガラス&タイルスクレーパー

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 2,416円 2,070円 1,130円 2,141円 2,890円 404円 15,020円 2,515円 5,780円 835円 800円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ スクレーパー コーキングへら 樹脂柄へら スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー コーキングへら スクレーパー その他 スクレーパー
                        材質(刃) ステンレス ステンレス - ステンレス 超硬 ステンレス スチール ステンレス ステンレス ステンレス
                        刃幅(mm) 15 / 9 / 36 / 42 10 / 12 / 14 / 6 - 30 / 45 - - 90 25 / 12 / 20 / 35 38 / 32 / 78 - 18
                        セット内容 4本組 4本組 コーナー用×1本、先端刃幅:15mm、10mm、5mm 各1本 2本組 - - - 4本組 EA579BG-32A(32mm パティーナイフ)、EA579BG-38A(38mm ジョイントナイフー)、EA579BG-78A(78mm チゼルスクレーパー)、工具袋付 - -
                        刃厚 1.7mm 0.2mm - 1.9mm - 1mm - 0.2mm 約1.8mm 1.2mm 0.35mm

                        4本組 スクレーパーのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました