(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2本組 スクレーパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2本組 スクレーパー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,141円
税込単価
2,355円

【商品仕様】2本組セット刃幅…30mm、45mm各1本・全長…187mm・刃長...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクレーパー
  • 材質(刃):
    ステンレス
  • 刃幅(mm):
    30 / 45
  • セット内容:
    2本組
  • 刃厚:
    1.9mm
  • 刃長:
    87mm
  • 柄材質:
  • 腰の硬さ:
  • 総重量:
    243g
  • 全長(L):
    187mm

型番

EA524AE-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA524AE-2

1個

2,141( 2,355円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】<セット内容>2本組セット
刃幅…30mm、45mm各1本
・全長…187mm
・刃長…87mm
・刃厚…1.9mm
・腰の硬さ…硬
・総重量…243g
・材質…刃:ステンレス、ハンドル:木
・ハンマーヘッド付
・JAN:4518340922402

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2本組 スクレーパーの型番EA524AE-2のページです。
型番EA524AE-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2本組 スクレーパー

2本組 スクレーパー

    4本組 スクレーパー

    4本組 スクレーパー

      3本組 ジョイントナイフセット(軟)

      3本組 ジョイントナイフセット(軟)

        3本組 パテべラセット(ステンレス/中軟)

        3本組 パテべラセット(ステンレス/中軟)

          ステンレススクレーパーセット(2本組)

          ステンレススクレーパーセット(2本組)

            ステッカスクレーパー_替刃

            ステッカスクレーパー_替刃

              3本組 チゼルスクレーパーセット(ステンレス製)

              3本組 チゼルスクレーパーセット(ステンレス製)

                ジョイントナイフ(軟/ハンマーヘッド)

                ジョイントナイフ(軟/ハンマーヘッド)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) エスコ エスコ
                  通常価格 2,141円 2,416円 3,770円 3,490円 3,670円 741円 4,150円 1,050円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                  商品タイプ スクレーパー スクレーパー ハンマーへら パテベラ スクレーパー スクレーパー スクレーパー ハンマーへら
                  材質(刃) ステンレス ステンレス スチール ステンレス ステンレス スチール ステンレス スチール
                  刃幅(mm) 30 / 45 15 / 9 / 36 / 42 38 / 76 / 51 50 / 75 / 100 - 40 / 39.5 32 / 32(曲刃) / 50(直刃) -
                  セット内容 2本組 4本組 3本組 3本組 - - EA579AK-41 (32mm 直・チゼルスクレーパー) ・EA579AK-42 (32mm 曲・チゼルスクレーパー) ・EA579AK-43 (50mm 直・チゼルスクレーパー)・ナイロン製工具袋(290×100mm)付 -
                  刃厚 1.9mm 1.7mm - - - - 1.8mm -

                  2本組 スクレーパーのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました