(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

25mm 替 刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

25mm 替 刃

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,460円
税込単価
1,606円

【商品仕様】・用途…EA523BA-3用替刃・材質…タングステンカーバイド・刃...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(刃):
    超硬
  • その他:
    オプション
  • 刃幅(mm):
    25.4
  • 刃厚:
    1.3mm
  • 刃先材質(詳細):
    タングステンカーバイド
  • 詳細タイプ:
    EA523BA-3用替刃

型番

EA523BA-13 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA523BA-13

1個

1,460( 1,606円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…EA523BA-3用替刃
・材質…タングステンカーバイド
・刃幅…25.4mm
・刃厚…1.3mm
・JAN:4518340820395

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

25mm 替 刃の型番EA523BA-13のページです。
型番EA523BA-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

25mm 替 刃

25mm 替 刃

    64mm 替 刃

    64mm 替 刃

      スクレーパー替刃(EA524LH用/10枚)

      スクレーパー替刃(EA524LH用/10枚)

        90mm かべ落し・替刃

        90mm かべ落し・替刃

          [EA524MA用] 43mm 替スクレーパー

          [EA524MA用] 43mm 替スクレーパー

            ステッカスクレーパー_替刃

            ステッカスクレーパー_替刃

              折れ線無し刃 替刃大

              折れ線無し刃 替刃大

                替刃(EA524KA-1,-2,-3用/5枚)

                替刃(EA524KA-1,-2,-3用/5枚)

                  39mm スクレーパー替刃(ステンレス製/10枚)

                  39mm スクレーパー替刃(ステンレス製/10枚)

                    [EA579HM用]スクレーパー替刃(10枚)

                    [EA579HM用]スクレーパー替刃(10枚)

                      Gスクレーパー専用替刃

                      Gスクレーパー専用替刃

                        39mm スクレーパー替刃(10枚)

                        39mm スクレーパー替刃(10枚)

                          超硬刃スクレーパー

                          超硬刃スクレーパー

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ KTC(京都機械工具) TJMデザインタジマツール エスコ エスコ エスコ オルファ エスコ KTC(京都機械工具)
                            通常価格 1,460円 1,781円 1,950円 864円 1,344円 741円 327円 750円 1,420円 355円 1,385円 950円 4,966円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 スクレーパー スクレーパー その他 その他 その他 - その他 スクレーパー
                            材質(刃) 超硬 超硬 スチール ステンレス スチール - 樹脂 ステンレス 合金工具鋼 - スチール 超硬
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション オプション オプション - オプション -
                            刃幅(mm) 25.4 66 - 90 43 40 / 39.5 18 / 100 39 20 25 120 20 18
                            刃厚 1.3mm 1.7mm 0.4mm 0.9mm 1.5mm - - - 0.26mm 0.3mm - 0.26mm -

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました