(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

450×450mm/100kg 手動式昇降作業台(ガスシリンダー式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

450×450mm/100kg 手動式昇降作業台(ガスシリンダー式)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
62,512円
税込単価
68,763円

【特長】・室内での軽作業に最適です・最大40°の角度調整が可能です【商品仕様】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    テーブルリフト
  • 均等荷重(kg):
    100
  • テーブル寸法 幅(mm):
    450
  • テーブル寸法 長さ(mm):
    450
  • テーブル高さ 最低(mm):
    580
  • テーブル高さ 最高(mm):
    830
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 重量:
    20kg
  • 車輪径:
    63mm
  • ストローク:
    250mm
  • キャスター:
    自在キャスター×4(ストッパー付)
  • 材質:
    本体:スチール
  • 車輪材質:
    ゴム
  • メーカー:
    東正車輌(TOSEI)
  • メーカー型番:
    GHSG-100-45C

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA520XE-1 解除

Loading...

図面

EA520XE-1

450×450mm/100kg 手動式昇降作業台(ガスシリンダー式) 図面
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA520XE-1

1個

62,512( 68,763円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・室内での軽作業に最適です
・最大40°の角度調整が可能です
【商品仕様】
・耐荷重…100kg
・テーブル寸法…450×450mm
・高さ…580~830mm
・ストローク…250mm
・重量…20kg
・車輪径…63mm(ゴム車)
・JAN:4548745344325

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

450×450mm/100kg 手動式昇降作業台(ガスシリンダー式)の型番EA520XE-1のページです。
型番EA520XE-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

450×450mm/100kg 手動式昇降作業台(ガスシリンダー式)

450×450mm/100kg 手動式昇降作業台(ガスシリンダー式)

    [足踏式]テーブルリフト(低床)

    [足踏式]テーブルリフト(低床)

      550×350mm/100kg [足踏式]テーブルリフト

      550×350mm/100kg [足踏式]テーブルリフト

        アシストリフト ALM350

        アシストリフト ALM350

          アルミ製昇降機能付運搬車  カルアリフト (手巻式)

          アルミ製昇降機能付運搬車  カルアリフト (手巻式)

            トラバーリフト バッテリー油圧式・上昇走行式

            トラバーリフト バッテリー油圧式・上昇走行式

              バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプ

              バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプ

                キャリーリフト (手巻式)

                キャリーリフト (手巻式)

                  ハンドリフト横反転

                  ハンドリフト横反転

                    メーカー エスコ エスコ エスコ 京町産業車輌 トラスコ中山 スギヤス をくだ屋技研 京町産業車輌 京町産業車輌
                    通常価格 62,512円 73,764円 45,030円 1,078,079円 156,081円 480,594円 575,404円 86,631円 324,000円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 14日目   1日目   8日目~   35日目   4日目   13日目~  
                    商品タイプ テーブルリフト テーブルリフト テーブルリフト 移動式リフター - 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター その他
                    均等荷重(kg) 100 - 100 - 50 - - - 30
                    テーブル寸法 幅(mm) 450 - 350 - 380 - - - -
                    テーブル寸法 長さ(mm) 450 - 550 - 293 - - - -
                    テーブル高さ 最低(mm) 580 - 210 - - - - - -

                    450×450mm/100kg 手動式昇降作業台(ガスシリンダー式)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました