(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テーブルリフト(耐荷重250kg~750kg)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テーブルリフト(耐荷重250kg~750kg)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
109,200円 ~ 122,500円
税込価格
120,120円 ~ 134,750円

・※注意※…重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 足踏式

規格表

型番耐荷重(kg)荷台サイズ(mm)揚高(mm)ストローク(mm)押手高さ(mm)全長(mm)車輪径
[ゴム車]
(mm)
重量(kg)
EA520X-2250500×830315~9105951,1001,01013078
EA520X-3500520×1,010430~1,0005701,1301,185150118
EA520X-4750520×1,010432~1,0005681,260120

注意・禁止事項

  • 重量物商品の為、荷降ろしの際フォークリフトが必要となる場合があります。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
テーブル寸法 幅(mm)
テーブル寸法 長さ(mm)
テーブル高さ 最低(mm)
テーブル高さ 最高(mm)
重量
ハンドル高さ
車輪径
全長
ハンドル高
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
250
500
830
315
910
78kg
1100mm
130mm
1010mm
1100mm

1個

109,200( 120,120円 )

2日目

一部当日出荷可能

500
520
1010
430
1000
118kg
1130mm
150mm
1185mm
1130mm

1個

119,870( 131,857円 )

2日目

一部当日出荷可能

750
520
1010
432
1000
120kg
1130mm
150mm
1260mm
1130mm

1個

122,500( 134,750円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・※注意※…重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テーブルリフト(耐荷重250kg~750kg)

テーブルリフト(耐荷重250kg~750kg)

    テーブルリフト(耐荷重300kg・500kg)

    テーブルリフト(耐荷重300kg・500kg)

      テーブルリフト EA520X-1(BS15)

      テーブルリフト EA520X-1(BS15)

        181kg/3.06m 手動式リフト

        181kg/3.06m 手動式リフト

          550×350mm/100kg [足踏式]テーブルリフト

          550×350mm/100kg [足踏式]テーブルリフト

            ゴールドリフター GLH ハンドルレス(油圧・足踏式)

            ゴールドリフター GLH ハンドルレス(油圧・足踏式)

              油圧テーブルリフト 350kg 高上昇タイプ

              油圧テーブルリフト 350kg 高上昇タイプ

                足踏式テーブルリフト ハンドルレス EA520XC-1(GLH-120HL)

                足踏式テーブルリフト ハンドルレス EA520XC-1(GLH-120HL)

                  [足踏式]テーブルリフト(低床)

                  [足踏式]テーブルリフト(低床)

                    ゴールドリフター GLH スタンダード(油圧・足踏式)(折り畳みハンドル)

                    ゴールドリフター GLH スタンダード(油圧・足踏式)(折り畳みハンドル)

                      450×450mm/100kg 手動式昇降作業台(ガスシリンダー式)

                      450×450mm/100kg 手動式昇降作業台(ガスシリンダー式)

                        ハンドリフター 低床タイプ ATHL

                        ハンドリフター 低床タイプ ATHL

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 東正車輛 和コーポレーション エスコ エスコ 東正車輛 エスコ アズワン
                          通常価格 109,200円 132,120円 50,820円 480,490円 45,030円 37,499円 85,078円 49,521円 73,764円 43,219円 62,512円 56,927円
                          通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   2日目   当日出荷可能 15日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 15日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                          商品タイプ テーブルリフト テーブルリフト テーブルリフト 移動式リフター テーブルリフト 移動式リフター 移動式リフター テーブルリフト テーブルリフト 移動式リフター テーブルリフト 移動式リフター
                          ハンドル
                          ジャバラ
                          車輪 ゴム車 - 前輪:固定、後輪:自在(ストッパー付き) - - - - ゴム車 - - - -

                          テーブルリフト(耐荷重250kg~750kg)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました