(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

810x480mm/200Kg 運搬車(二段式/プラスチック製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

810x480mm/200Kg 運搬車(二段式/プラスチック製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
35,470円
税込単価
39,017円

【商品仕様】・積載均等耐荷重…200kg・荷台サイズ…810×479mm・荷台...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    200kg(上段:60kg、下段:140kg)
  • 本体/オプション:
    本体
  • 重量:
    15kg
  • サイズ:
    959×563×912(H)mm
  • 材質:
    荷台:ポリプロピレン、フレーム:スチール(塗装仕上げ)
  • 商品詳細種別:
    ネス台車WM
  • 車輪:
    自在×2、固定(ブレーキ付)×2
  • 車輪径:
    100mm(ウレタン車)
  • 押手高さ:
    912mm
  • 荷台サイズ:
    810×479mm
  • 床高さ:
    上段:714~730mm、下段:209~225mm
  • 色:
    ライトグレー
  • メーカー型番:
    800140-02
  • メーカー:
    三甲(サンコー)

型番

EA520P-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA520P-12

1個

35,470( 39,017円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・積載均等耐荷重…200kg
・荷台サイズ…810×479mm
・荷台材質…ポリプロピレン
・押手高さ…912mm
・床高さ…上段:715mm、下段:210mm
・重量…15kg
・車輪径…100mm(ウレタン車)
・車輪…自在×2、固定(ブレーキ付)×2
・運搬車を重ねて収納できます。
・JAN:4548745344301

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

810x480mm/200Kg 運搬車(二段式/プラスチック製)の型番EA520P-12のページです。
型番EA520P-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

810x480mm/200Kg 運搬車(二段式/プラスチック製)

810x480mm/200Kg 運搬車(二段式/プラスチック製)

    125mm キャスター・固定/自在金具(EA520BE-5用)

    125mm キャスター・固定/自在金具(EA520BE-5用)

      300kg 運搬車(足踏みブレーキ付/二段式/樹脂製)

      300kg 運搬車(足踏みブレーキ付/二段式/樹脂製)

        スチール台車 NHT-301

        スチール台車 NHT-301

          環境静音台車 エコノミーデジベルNP-104 GS

          環境静音台車 エコノミーデジベルNP-104 GS

            910x610mm/300kg 運搬車

            910x610mm/300kg 運搬車

              1200x750mm/500kg 運搬車(アルミ製)

              1200x750mm/500kg 運搬車(アルミ製)

                900x590mm/300kg 運搬車(アルミ製)

                900x590mm/300kg 運搬車(アルミ製)

                  500kg 運搬車(ブレーキ付/ステンレス製)

                  500kg 運搬車(ブレーキ付/ステンレス製)

                    100mm 固定/自在金具キャスター(EA520BK-20用)

                    100mm 固定/自在金具キャスター(EA520BK-20用)

                      環境静音台車 エコノミーデジベルNP-306 GS

                      環境静音台車 エコノミーデジベルNP-306 GS

                        500kg 運搬車(ステンレス製)

                        500kg 運搬車(ステンレス製)

                          環境静音台車 エコノミーデジベルNP-106 GS

                          環境静音台車 エコノミーデジベルNP-106 GS

                            メーカー エスコ エスコ エスコ コクゴ コクゴ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ コクゴ エスコ コクゴ
                            通常価格 35,470円 2,880円 35,190円 17,418円 25,248円 19,480円 71,720円 62,250円 125,223円 1,220円 35,560円 94,659円 23,667円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 8日目   10日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   2日目   当日出荷可能 8日目  
                            商品タイプ 運搬車 - 運搬車 - - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - - - -
                            本体材質 樹脂製 - 樹脂製 - - スチール製 アルミ製 アルミ製 ステンレス製 - - - -
                            均等荷重(kg) 200kg(上段:60kg、下段:140kg) - 300 - - 300 500 300 500 - - - -
                            本体/オプション 本体 オプション 本体 - - 本体 本体 本体 本体 オプション - - -
                            重量 15kg - - - - 21.0kg 17.8kg 13.2kg - - - - -

                            810x480mm/200Kg 運搬車(二段式/プラスチック製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました