(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

300Kg スロープ(アルミ製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

300Kg スロープ(アルミ製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
87,730円 ~ 121,680円
税込価格
96,503円 ~ 133,848円

【特長】材質がアルミ合金でできており段差が早変わりするスロープです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 幅:
    905mm
  • 耐荷重:
    300kg
  • 有効幅:
    835mm
  • 商品タイプ詳細:
    アルミスロープ

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長(mm)
重量
取り付け高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
830
8.9kg
50~200mm

1個

87,730( 96,503円 )

6日目

一部当日出荷可能

1250
13.4kg
50~300mm

1個

121,680( 133,848円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】材質がアルミ合金でできており段差が早変わりするスロープです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

300Kg スロープ(アルミ製)

300Kg スロープ(アルミ製)

    905×1500mmアルミスロープ

    905×1500mmアルミスロープ

      アルミスロープ

      アルミスロープ

        メーカー エスコ エスコ 杉田エース
        通常価格 87,730円 160,530円 72,000円
        通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目  
        商品タイプ その他 その他 その他
        905mm - -
        耐荷重 300kg 300kg -
        有効幅 835mm 835mm -
        商品タイプ詳細 アルミスロープ アルミスロープ -

        300Kg スロープ(アルミ製)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        足場板カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました