(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

250mm 車輪(EA520HA-1用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

250mm 車輪(EA520HA-1用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
13,500円
税込単価
14,850円

【商品仕様】・EA520HA-1用替タイヤ・車輪径…254mm(ゴム車)・車輪...

詳細情報を確認する

  • 本体/オプション:
    オプション
  • 商品詳細種別:
    車輪(EA520HA-1用)
  • 入数:
    1個
  • 車輪径:
    254mm(ゴム車)
  • 車輪幅:
    64mm

型番

EA520HA-101 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA520HA-101

1個

13,500( 14,850円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA520HA-1用替タイヤ
・車輪径…254mm(ゴム車)
・車輪幅…64mm
・ボールベアリング入り
・入数…1個
・JAN:4548745717907

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

250mm 車輪(EA520HA-1用)の型番EA520HA-101のページです。
型番EA520HA-101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

250mm 車輪(EA520HA-1用)

250mm 車輪(EA520HA-1用)

    ボンベ運搬車(10L~47L用)

    ボンベ運搬車(10L~47L用)

      ボンベ運搬車 KSシリーズ

      ボンベ運搬車 KSシリーズ

        アルミ製キャリー SK-10J

        アルミ製キャリー SK-10J

          ボンベ運搬車(全高1420mm)

          ボンベ運搬車(全高1420mm)

            アルインコ コンパクト台車MTC120

            アルインコ コンパクト台車MTC120

              ボンベ架台 KS-7-1

              ボンベ架台 KS-7-1

                ボンベ運搬車 KS-O・2

                ボンベ運搬車 KS-O・2

                  スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪

                  スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪

                    スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS ERGO

                    スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS ERGO

                      ボンベ台車用車輪 HT64 65 66N用

                      ボンベ台車用車輪 HT64 65 66N用

                        酸素ボンベ運搬車

                        酸素ボンベ運搬車

                          ボンベ運搬車 160×240mm

                          ボンベ運搬車 160×240mm

                            メーカー エスコ アズワン カミマル アルインコ カミマル アルインコ ケニス カミマル トラスコ中山 RAVENDO トラスコ中山 アズワン トラスコ中山
                            通常価格 13,500円 35,154円 26,469円 21,874円 36,394円 35,877円 39,552円 33,000円 923円 25,825円 10,133円 20,000円 6,655円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   8日目   4日目   8日目   1日目   9日目   8日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   4日目  
                            本体/オプション オプション 本体 本体 本体 本体 - - 本体 - - オプション 本体 -
                            商品詳細種別 車輪(EA520HA-1用) - - - - - - - - - - - -
                            入数 1個 - - - - - - - - - - - -
                            車輪径 254mm(ゴム車) - - - - - - - - - - - -
                            車輪幅 64mm - - - - - - - - - - - -

                            250mm 車輪(EA520HA-1用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました