(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

502×1270mm/270kg ドラムトラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

502×1270mm/270kg ドラムトラック

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
67,360円 56,131円
税込単価
74,096円 61,744円

【商品仕様】・積載均等耐荷重…270kg・荷台サイズ…205×355mm・全高...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    二輪運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    270
  • 本体/オプション:
    本体
  • 重量:
    14kg
  • 車輪径:
    254mm(ノーパンクタイヤ)
  • 荷台サイズ:
    205×355mm
  • 全高:
    1270mm
  • 全幅:
    502mm

型番

EA520HA-1 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 55ガロンドラム缶用
  • ハンドトラックとドラムトラックの1台2役

使用方法・使用事例

使用事例

502×1270mm/270kg ドラムトラック  使用事例関連画像
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA520HA-1

1個

67,360円

56,131

( 61,744円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・積載均等耐荷重…270kg
・荷台サイズ…205×355mm
・全高…1270mm
・重量…14kg
・車輪径…254mm(ノーパンクタイヤ)
・材質…スチール
・全幅…502mm
・JAN:4548745040326

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

502×1270mm/270kg ドラムトラックの型番EA520HA-1のページです。
型番EA520HA-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

502×1270mm/270kg ドラムトラック

502×1270mm/270kg ドラムトラック

    12輪式ハンドトラック/車輪/キャスター

    12輪式ハンドトラック/車輪/キャスター

      250mm 車輪(EA520HA-1用)

      250mm 車輪(EA520HA-1用)

        605x1160mm ポータブルカート(6輪式)

        605x1160mm ポータブルカート(6輪式)

          300kg ドラムトラック EA520FD-13

          300kg ドラムトラック EA520FD-13

            250x320mm/200kg ハンドトラック EA520FD-26

            250x320mm/200kg ハンドトラック EA520FD-26

              [旧EA520FD-1用]替キャスター

              [旧EA520FD-1用]替キャスター

                ハンディーカート(アルミ製)/車輪

                ハンディーカート(アルミ製)/車輪

                  590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式)

                  590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式)

                    ボンベ台車用車輪 HT64 65 66N用

                    ボンベ台車用車輪 HT64 65 66N用

                      250x320mm/200kg ハンドトラック(6輪式) EA520FD-12

                      250x320mm/200kg ハンドトラック(6輪式) EA520FD-12

                        ボンベカート KBC70-1

                        ボンベカート KBC70-1

                          0.295x1.82m/0.2tonアルミスロープ(折畳式) EA905MH-1

                          0.295x1.82m/0.2tonアルミスロープ(折畳式) EA905MH-1

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ ケニス エスコ
                            通常価格 67,360円 3,030円 13,500円 17,490円 57,800円 30,910円 3,200円 3,790円 73,250円 10,133円 55,510円 72,372円 21,386円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   当日出荷可能 18日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 二輪運搬車 - - 運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 - - 運搬車 二輪運搬車 運搬車 - -
                            本体材質 スチール製 - - スチール製 スチール製 スチール製 - - アルミ製 スチール製 スチール製 - -
                            均等荷重(kg) 270 - - 120 300 200 - - 200 - 200 - -
                            本体/オプション 本体 - オプション 本体 本体 本体 オプション - 本体 オプション 本体 - -
                            重量 14kg - - 14kg 21kg 11kg - - 15kg - 18kg - -

                            502×1270mm/270kg ドラムトラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました