(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

905x415x540mm/315kg ドラム缶キャリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

905x415x540mm/315kg ドラム缶キャリー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
64,460円
税込単価
70,906円

【商品仕様】・※注意※…【お客様組立品】・30・55ガロンドラム缶用・フレーム...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ドラム缶運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    315
  • 本体/オプション:
    本体
  • 重量:
    14.4kg
  • 車輪径:
    前輪(固定):125mm、後輪(自在):75mm
  • 車輪材質:
    ゴム
  • フレームサイズ:
    906(L)×417(W)×540(H)mm

型番

EA520H-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA520H-2

1個

64,460( 70,906円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・※注意※…【お客様組立品】
・30・55ガロンドラム缶用
・フレームサイズ…906(L)×417(W)×540(H)mm
・重量…14.4kg
・車輪径…前輪(固定):125mm、後輪(自在):75mm
・積載均等耐荷重…315kg
・材質…スチール
・JAN:4548745566239

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

905x415x540mm/315kg ドラム缶キャリーの型番EA520H-2のページです。
型番EA520H-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

905x415x540mm/315kg ドラム缶キャリー

905x415x540mm/315kg ドラム缶キャリー

    ドラムスタンド

    ドラムスタンド

      カンベドラム缶運搬車ステンレス製

      カンベドラム缶運搬車ステンレス製

        カンベドラム缶運搬車スチール製

        カンベドラム缶運搬車スチール製

          フォークリフト運搬用アタッチメントカム(首振式)

          フォークリフト運搬用アタッチメントカム(首振式)

            ドラム缶運搬車 300kg 700×920×H1770

            ドラム缶運搬車 300kg 700×920×H1770

              浅型段ボール・バックインコンテナ用スタンド

              浅型段ボール・バックインコンテナ用スタンド

                缶スタンド(ペール缶用)

                缶スタンド(ペール缶用)

                  ドラム缶運搬車 TDR-1

                  ドラム缶運搬車 TDR-1

                    ドラム缶運搬車 300kg HT-67N

                    ドラム缶運搬車 300kg HT-67N

                      缶スタンド(一斗缶用)

                      缶スタンド(一斗缶用)

                        150mm 自在キャスター(EA520WB-3用)

                        150mm 自在キャスター(EA520WB-3用)

                          600x1435mm/450kg ドラムトラック

                          600x1435mm/450kg ドラムトラック

                            メーカー エスコ 大阪タイユー 神戸車輛製作所 神戸車輛製作所 大阪タイユー トラスコ中山 MECHANICS(ダイヤ精工) MECHANICS(ダイヤ精工) トラスコ中山 トラスコ中山 MECHANICS(ダイヤ精工) エスコ エスコ
                            通常価格 64,460円 44,750円 228,045円 77,874円 136,860円 43,056円 25,947円 36,454円 56,640円 27,199円 35,018円 23,360円 100,890円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 8日目   5日目   4日目   8日目   4日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ドラム缶運搬車 - - - ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 - ドラム缶運搬車
                            本体材質 スチール製 - - スチール製 スチール製 - スチール製 ステンレス製 スチール製 スチール製 ステンレス製 - スチール製
                            均等荷重(kg) 315 - 250 250 - 300 - - 300 300 - - 450
                            本体/オプション 本体 - - - オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション 本体
                            重量 14.4kg - - - - - - - - - - - 36.9kg

                            905x415x540mm/315kg ドラム缶キャリーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました