(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
73,250円
税込単価
80,575円

【商品仕様】・積載均等耐荷重…200kg・荷台サイズ…300(L)×480(W...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • 重量:
    15kg
  • 車輪径:
    Φ160×40mm(6個)
  • 荷台サイズ:
    300(L)×480(W)mm
  • 全高:
    1300mm
  • 全幅:
    590mm
  • 車輪材質:
    ゴムタイヤ
  • 備考:
    3個のΦ160タイヤで階段の運搬が便利

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA520FD-2 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:本体/アルミ、車輪/ゴムタイヤ
  • 大きな荷台で荷物を安全に運搬できます。
  • 階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA520FD-2

1個

73,250( 80,575円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・積載均等耐荷重…200kg
・荷台サイズ…300(L)×480(W)mm
・全高…1300mm
・全幅…590mm
・車輪径…直径160×40mm(6個)
・重量…15kg
・材質…本体:スチール、車輪:ゴムタイヤ
・備考…3個の直径160mmタイヤで階段の運搬が便利
・JAN:4548745895766

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式)の型番EA520FD-2のページです。
型番EA520FD-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式)

590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式)

    250x320mm/200kg ハンドトラック EA520FD-26

    250x320mm/200kg ハンドトラック EA520FD-26

      650x1150mm/350kg ハンドトラック

      650x1150mm/350kg ハンドトラック

        605x1160mm ポータブルカート(6輪式)

        605x1160mm ポータブルカート(6輪式)

          300kg ドラムトラック EA520FD-13

          300kg ドラムトラック EA520FD-13

            12輪式ハンドトラック/車輪/キャスター

            12輪式ハンドトラック/車輪/キャスター

              [旧EA520FD-1用]替キャスター

              [旧EA520FD-1用]替キャスター

                502×1270mm/270kg ドラムトラック

                502×1270mm/270kg ドラムトラック

                  590×1300mm/200kg ハンドトラック(ボンベ用)

                  590×1300mm/200kg ハンドトラック(ボンベ用)

                    291x484x1080mm/100kg ハンディーカート

                    291x484x1080mm/100kg ハンディーカート

                      スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪

                      スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪

                        ボンベ架台 KS-7-2

                        ボンベ架台 KS-7-2

                          キャリボーイ 背負動噴用運搬台車 DC-100/DC-365

                          キャリボーイ 背負動噴用運搬台車 DC-100/DC-365

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 ケニス ハラックス
                            通常価格 73,250円 30,910円 57,640円 17,490円 57,800円 3,030円 3,200円 67,360円 79,980円 23,340円 923円 52,831円 19,899円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   9日目   4日目  
                            商品タイプ 運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 運搬車 二輪運搬車 - - 二輪運搬車 運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 - 二輪運搬車
                            本体材質 アルミ製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 - - スチール製 スチール製 アルミ製 スチール製 - アルミ製
                            均等荷重(kg) 200 200 350 120 300 - - 270 200 50 - - 50
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 - オプション 本体 本体 本体 - - 本体
                            重量 15kg 11kg 15kg 14kg 21kg - - 14kg 22kg 6.8kg - - -

                            590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました