(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

500kg 運搬車(ブレーキ付/ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

500kg 運搬車(ブレーキ付/ステンレス製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
125,223円 ~ 153,223円
税込価格
137,745円 ~ 168,545円

・耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。・研究所、薬品工場、クリー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    ステンレス製
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細1:
    ストッパースタンド付
  • 車輪:
    自在×2、固定×2
  • 車輪径:
    150mm(ウレタン車)
  • 押手高さ:
    800mm
  • 床高さ:
    230mm

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 床高さ:230mm
  • 車輪径:150mm(ウレタン車)
  • 車輪:自在×2、固定×2
  • 荷台材質:ステンレス
  • ブレーキスタンド付
型番積載均等耐荷重荷台サイズ押手高さ重量
EA520BS-11500kg900×600mm800mm29kg
EA520BS-12500kg1,200×750mm800mm38kg
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
重量
荷台サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
29kg
900×600mm

1個

125,223( 137,745円 )

2日目

一部当日出荷可能

38kg
1200×750mm

1個

153,223( 168,545円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。
・研究所、薬品工場、クリーンルームに最適です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

500kg 運搬車(ブレーキ付/ステンレス製)

500kg 運搬車(ブレーキ付/ステンレス製)

    500kg 運搬車(ステンレス製)

    500kg 運搬車(ステンレス製)

      900x600mm/220kg 運搬車(ポリプロピレン製)

      900x600mm/220kg 運搬車(ポリプロピレン製)

        724x464mm/150kg 運搬車

        724x464mm/150kg 運搬車

          ステンレス製運搬車 (片袖2段タイプ)

          ステンレス製運搬車 (片袖2段タイプ)

            320×500mm/100kgコンパクト運搬車

            320×500mm/100kgコンパクト運搬車

              715x460mm/150kg 運搬車(フットブレーキ付)

              715x460mm/150kg 運搬車(フットブレーキ付)

                プレス製運搬車 固定ハンドルタイプ 均等荷重 150~500kg

                プレス製運搬車 固定ハンドルタイプ 均等荷重 150~500kg

                  900x600mm/250kg 運搬車(メッシュかご付)

                  900x600mm/250kg 運搬車(メッシュかご付)

                    910x610mm/300kg 運搬車

                    910x610mm/300kg 運搬車

                      810x480mm/200Kg 運搬車(二段式/プラスチック製)

                      810x480mm/200Kg 運搬車(二段式/プラスチック製)

                        運搬車用取り替えキャスター スチールホイル自在ゴム車・固定ゴム車

                        運搬車用取り替えキャスター スチールホイル自在ゴム車・固定ゴム車

                          ステンレス製運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

                          ステンレス製運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ エスコ 石川製作所 エスコ エスコ エスコ 石川製作所 トラスコ中山
                            通常価格 125,223円 94,659円 19,030円 12,550円 105,173円 14,987円 21,750円 9,182円 32,890円 19,480円 35,470円 1,129円 117,837円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   5日目  
                            商品タイプ 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 ステンレス製 - 樹脂製 スチール製 ステンレス製 樹脂製 樹脂製 スチール製 スチール製 スチール製 樹脂製 スチール製 ステンレス製
                            均等荷重(kg) 500 - 220 150 - 100 150 - 250 300 200kg(上段:60kg、下段:140kg) - -
                            本体/オプション 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション 本体
                            詳細1 ストッパースタンド付 - - - - - - - - - - - -

                            500kg 運搬車(ブレーキ付/ステンレス製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました