・耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。・研究所、薬品工場、クリー...
商品タイプ | 運搬車 | 本体材質 | ステンレス製 |
---|---|---|---|
均等荷重(kg) | 500 | 本体/オプション | 本体 |
重量 | 27kg | 車輪 | 自在×2、固定×2 |
車輪径 | 150mm(ウレタン車) | 押手高さ | 800mm |
荷台サイズ | 900×600mm | 積載均等耐荷重 | - |
荷台材質 | - | 床高さ | 230mm |
・耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。
・研究所、薬品工場、クリーンルームに最適です。
この商品に近い類似品がありませんでした。
500kg 運搬車(ステンレス製)の型番EA520BS-1のページです。
型番EA520BS-1に関する仕様情報を記載しております。