(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

900x590mm/300kg 運搬車(アルミ製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

900x590mm/300kg 運搬車(アルミ製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
62,250円
税込単価
68,475円

【商品仕様】・荷台材質…アルミ合金・床高さ…218mm・押手高さ…856mm・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • 重量:
    13.2kg
  • 車輪:
    自在×2、固定×2
  • 押手高さ:
    856mm
  • 荷台サイズ(mm):
    900×590×45
  • 荷台材質:
    アルミ合金
  • 床高さ:
    218mm
  • 折りたたみ時サイズ:
    310mm
  • 車輪材質:
    樹脂製
  • 車輪径(mm):
    125

型番

EA520BF-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA520BF-2

1個

62,250( 68,475円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・荷台材質…アルミ合金
・床高さ…218mm
・押手高さ…856mm
・重量…13.2kg
・車輪材質…樹脂製
・車輪…自在×2固定×2
・積載均等耐荷重…300kg
・車輪径(mm)…125
・荷台サイズ(mm)…900×590
・JAN:4518340573260

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

900x590mm/300kg 運搬車(アルミ製)の型番EA520BF-2のページです。
型番EA520BF-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

900x590mm/300kg 運搬車(アルミ製)

900x590mm/300kg 運搬車(アルミ製)

    1200x750mm/500kg 運搬車(アルミ製)

    1200x750mm/500kg 運搬車(アルミ製)

      300kg 運搬車(足踏みブレーキ付/二段式/樹脂製)

      300kg 運搬車(足踏みブレーキ付/二段式/樹脂製)

        705x450mm/120kg 運搬車(ポリプロピレン製)

        705x450mm/120kg 運搬車(ポリプロピレン製)

          724x464mm/150kg 運搬車

          724x464mm/150kg 運搬車

            100mm キャスター・固定(EA520BE-1,-2,-3用)

            100mm キャスター・固定(EA520BE-1,-2,-3用)

              910x610mm/300kg 運搬車

              910x610mm/300kg 運搬車

                125mm キャスター・固定/自在金具(EA520BE-5用)

                125mm キャスター・固定/自在金具(EA520BE-5用)

                  715x460mm/150kg 運搬車(フットブレーキ付)

                  715x460mm/150kg 運搬車(フットブレーキ付)

                    900x600mm/220kg 運搬車(ポリプロピレン製)

                    900x600mm/220kg 運搬車(ポリプロピレン製)

                      150kg 運搬車(アルミ製)

                      150kg 運搬車(アルミ製)

                        500kg 運搬車(ブレーキ付/ステンレス製)

                        500kg 運搬車(ブレーキ付/ステンレス製)

                          830x540mm/150kg 運搬車(フレーム付/スチール製)

                          830x540mm/150kg 運搬車(フレーム付/スチール製)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 62,250円 71,720円 35,190円 10,720円 12,550円 2,880円 19,480円 2,880円 21,750円 19,030円 25,860円 125,223円 26,125円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 - 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車
                            本体材質 アルミ製 アルミ製 樹脂製 樹脂製 スチール製 - スチール製 - 樹脂製 樹脂製 - ステンレス製 スチール製
                            均等荷重(kg) 300 500 300 120 150 - 300 - 150 220 150 500 150
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 オプション 本体 本体 - 本体 本体
                            重量 13.2kg 17.8kg - 7kg 11.0kg - 21.0kg - 11.8kg 12kg - - 14.5kg

                            900x590mm/300kg 運搬車(アルミ製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました