(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

運搬車 二段式・ブレーキ付 荷台サイズ:790x480mm 耐荷重:120kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

運搬車 二段式・ブレーキ付 荷台サイズ:790x480mm 耐荷重:120kg

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
43,060円
税込単価
47,366円

二段式の荷台は滑り止め効果のあるスチール製で頑丈です。【仕様】・荷台サイズ:7...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    120
  • 本体/オプション:
    本体
  • 重量:
    21kg
  • 車輪:
    自在×2、固定×2
  • 車輪径:
    100mm(ゴム車)
  • 押手高さ:
    860mm
  • 荷台サイズ:
    740×480mm
  • 床高さ:
    1段目:140mm、2段目:655mm
  • ※注意:
    【お客様組立品】

(i)ご注意

  • お届け後の組み立てが必要です。

型番

EA520BE-2 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

790x480mm/120kg 運搬車(二段式/ブレーキ付) 取扱説明書1790x480mm/120kg 運搬車(二段式/ブレーキ付) 取扱説明書2
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA520BE-2

1個

43,060( 47,366円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

二段式の荷台は滑り止め効果のあるスチール製で頑丈です。
【仕様】
・荷台サイズ:790×480mm
・床高さ(1段目):140mm
・床高さ(2段目):655mm
・押手高さ:860mm
・重量:21kg
・荷台材質:スチール
・積載均等耐荷重:120kg
・車輪径:100mm
・車輪材質:ゴム
・車輪仕様:自在×2(ブレーキ付)、固定×2
・JAN:4518340513563

(i)ご注意

  • お届け後の組み立てが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

運搬車 二段式・ブレーキ付 荷台サイズ:790x480mm 耐荷重:120kgの型番EA520BE-2のページです。
型番EA520BE-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

運搬車 二段式・ブレーキ付 荷台サイズ:790x480mm 耐荷重:120kg

運搬車 二段式・ブレーキ付 荷台サイズ:790x480mm 耐荷重:120kg

    790x480mm/120kg 運搬車(三段式/ブレーキ付)

    790x480mm/120kg 運搬車(三段式/ブレーキ付)

      810x500mm/200kg 運搬車(二段式/ブレーキ付)

      810x500mm/200kg 運搬車(二段式/ブレーキ付)

        100mm 固定/自在金具キャスター(EA520BK-20用)

        100mm 固定/自在金具キャスター(EA520BK-20用)

          910x610mm/300kg 運搬車

          910x610mm/300kg 運搬車

            125mm キャスター・固定/自在金具(EA520BE-5用)

            125mm キャスター・固定/自在金具(EA520BE-5用)

              724x464mm/150kg 運搬車

              724x464mm/150kg 運搬車

                830x540mm/150kg 運搬車(フレーム付/スチール製)

                830x540mm/150kg 運搬車(フレーム付/スチール製)

                  705x450mm/120kg 運搬車(ポリプロピレン製)

                  705x450mm/120kg 運搬車(ポリプロピレン製)

                    900x590mm/300kg 運搬車(アルミ製)

                    900x590mm/300kg 運搬車(アルミ製)

                      810x480mm/200Kg 運搬車(二段式/プラスチック製)

                      810x480mm/200Kg 運搬車(二段式/プラスチック製)

                        1200x750mm/500kg 運搬車(アルミ製)

                        1200x750mm/500kg 運搬車(アルミ製)

                          100mm キャスター・固定(EA520BE-1,-2,-3用)

                          100mm キャスター・固定(EA520BE-1,-2,-3用)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 43,060円 51,320円 51,670円 1,220円 19,480円 2,880円 12,550円 26,125円 10,720円 62,250円 35,470円 71,720円 2,880円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 -
                            本体材質 スチール製 スチール製 樹脂製 - スチール製 - スチール製 スチール製 樹脂製 アルミ製 樹脂製 アルミ製 -
                            均等荷重(kg) 120 120 200 - 300 - 150 150 120 300 200kg(上段:60kg、下段:140kg) 500 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 オプション 本体 オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション
                            重量 21kg 26kg 18.5kg - 21.0kg - 11.0kg 14.5kg 7kg 13.2kg 15kg 17.8kg -

                            運搬車 二段式・ブレーキ付 荷台サイズ:790x480mm 耐荷重:120kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ストッパーの取り付けは可能ですか?
                            A
                            自在輪2個それぞれにブレーキは付いていますが、これ以外のストッパーなどは付いておらず、オプションの設定もありません。

                            2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました