(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

830x540mm/150kg 運搬車(フレーム付/スチール製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

830x540mm/150kg 運搬車(フレーム付/スチール製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
26,125円
税込単価
28,738円

【商品仕様】・積載均等耐荷重…150kg・荷台サイズ…740×480mm・フレ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 本体/オプション:
    本体
  • 重量:
    14.5kg
  • サイズ:
    板厚:20mm
  • 車輪:
    自在×2、固定×2
  • 車輪径:
    100mm(ゴム車)
  • 押手高さ:
    815mm
  • 荷台サイズ:
    740×480mm
  • 床高さ:
    145mm
  • フレームサイズ:
    830×540mm
  • フレーム高さ:
    290mm

型番

EA520BC-3 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用事例

830x540mm/150kg 運搬車(フレーム付/スチール製)  使用事例関連画像
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA520BC-3

1個

26,125( 28,738円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・積載均等耐荷重…150kg
・荷台サイズ…740×480mm
・フレームサイズ…830×540mm
・荷台材質…スチール
・車輪径…100mm(ゴム車)
・車輪…自在×2、固定×2
・重量…14.5kg
・床高さ…145mm
・フレーム高さ…290mm
・押手高さ…815mm
・安全フレームで荷崩れを防止します。
・JAN:4548745148114

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

830x540mm/150kg 運搬車(フレーム付/スチール製)の型番EA520BC-3のページです。
型番EA520BC-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

830x540mm/150kg 運搬車(フレーム付/スチール製)

830x540mm/150kg 運搬車(フレーム付/スチール製)

    724x464mm/150kg 運搬車

    724x464mm/150kg 運搬車

      715x460mm/150kg 運搬車(二段式/樹脂製)

      715x460mm/150kg 運搬車(二段式/樹脂製)

        1200x750mm/500kg 運搬車(アルミ製)

        1200x750mm/500kg 運搬車(アルミ製)

          320×500mm/100kgコンパクト運搬車

          320×500mm/100kgコンパクト運搬車

            715x460mm/150kg 運搬車(フットブレーキ付)

            715x460mm/150kg 運搬車(フットブレーキ付)

              900x600mm/250kg 運搬車(メッシュかご付)

              900x600mm/250kg 運搬車(メッシュかご付)

                810x480mm/200Kg 運搬車(二段式/プラスチック製)

                810x480mm/200Kg 運搬車(二段式/プラスチック製)

                  900x600mm/220kg 運搬車(ポリプロピレン製)

                  900x600mm/220kg 運搬車(ポリプロピレン製)

                    折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ

                    折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ

                      運搬車 二段式・ブレーキ付 荷台サイズ:790x480mm 耐荷重:120kg

                      運搬車 二段式・ブレーキ付 荷台サイズ:790x480mm 耐荷重:120kg

                        アイケー 樹脂製コンパクト連結台車

                        アイケー 樹脂製コンパクト連結台車

                          910x610mm/300kg 運搬車

                          910x610mm/300kg 運搬車

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ 石川製作所 エスコ
                            通常価格 26,125円 12,550円 37,420円 71,720円 14,987円 21,750円 32,890円 35,470円 19,030円 82,504円 43,060円 5,700円 19,480円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   2日目   当日出荷可能 4日目   2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 カゴ車 運搬車 平台車 運搬車
                            本体材質 スチール製 スチール製 樹脂製 アルミ製 樹脂製 樹脂製 スチール製 樹脂製 樹脂製 - スチール製 樹脂製 スチール製
                            均等荷重(kg) 150 150 150 500 100 150 250 200kg(上段:60kg、下段:140kg) 220 - 120 80 300
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            重量 14.5kg 11.0kg 16.2kg 17.8kg 4.3kg 11.8kg 18.2kg 15kg 12kg - 21kg - 21.0kg

                            830x540mm/150kg 運搬車(フレーム付/スチール製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました