(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

724x464mm/150kg 運搬車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

724x464mm/150kg 運搬車

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
12,550円
税込単価
13,805円

【商品仕様】・積載均等耐荷重:150kg・荷台サイズ:724×464mm・床高...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 本体/オプション:
    本体
  • 重量:
    11.0kg
  • 車輪:
    固定×2、自在×2
  • 車輪径:
    100mm(ゴム車)
  • 押手高さ:
    825mm
  • 荷台サイズ:
    724×464mm
  • 床高さ:
    135mm
  • メーカー型番:
    DX-111
  • メーカー:
    ナンシン

型番

EA520B-61 解除

Loading...

注意・禁止事項

  • 積載均等耐荷重は、製品自体の耐荷重であり、積載物を動かすのは人力の範囲です。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA520B-61

1個

12,550( 13,805円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・積載均等耐荷重:150kg
・荷台サイズ:724×464mm
・床高さ:135mm
・押手高さ:825mm
・車輪径:100mm(ゴム車)
・車輪:固定×2、自在×2
・重量:11.0kg
・荷台材質:スチール
・折りたたみ式
・JAN:4548745238198

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

724x464mm/150kg 運搬車の型番EA520B-61のページです。
型番EA520B-61に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

724x464mm/150kg 運搬車

724x464mm/150kg 運搬車

    910x610mm/300kg 運搬車

    910x610mm/300kg 運搬車

      900x590mm/300kg 運搬車(アルミ製)

      900x590mm/300kg 運搬車(アルミ製)

        300kg 運搬車(足踏みブレーキ付/二段式/樹脂製)

        300kg 運搬車(足踏みブレーキ付/二段式/樹脂製)

          830x540mm/150kg 運搬車(フレーム付/スチール製)

          830x540mm/150kg 運搬車(フレーム付/スチール製)

            100mm キャスター・固定(EA520BE-1,-2,-3用)

            100mm キャスター・固定(EA520BE-1,-2,-3用)

              100mm 固定/自在金具キャスター(EA520BK-20用)

              100mm 固定/自在金具キャスター(EA520BK-20用)

                705x450mm/120kg 運搬車(ポリプロピレン製)

                705x450mm/120kg 運搬車(ポリプロピレン製)

                  125mm キャスター・固定/自在金具(EA520BE-5用)

                  125mm キャスター・固定/自在金具(EA520BE-5用)

                    運搬車 二段式・ブレーキ付 荷台サイズ:790x480mm 耐荷重:120kg

                    運搬車 二段式・ブレーキ付 荷台サイズ:790x480mm 耐荷重:120kg

                      1200x750mm/500kg 運搬車(アルミ製)

                      1200x750mm/500kg 運搬車(アルミ製)

                        150kg 運搬車(アルミ製)

                        150kg 運搬車(アルミ製)

                          810x500mm/200kg 運搬車(二段式/ブレーキ付)

                          810x500mm/200kg 運搬車(二段式/ブレーキ付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 12,550円 19,480円 62,250円 35,190円 26,125円 2,880円 1,220円 10,720円 2,880円 43,060円 71,720円 25,860円 51,670円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - - 運搬車 - 運搬車 運搬車 - 運搬車
                            本体材質 スチール製 スチール製 アルミ製 樹脂製 スチール製 - - 樹脂製 - スチール製 アルミ製 - 樹脂製
                            均等荷重(kg) 150 300 300 300 150 - - 120 - 120 500 150 200
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 オプション オプション 本体 オプション 本体 本体 - 本体
                            重量 11.0kg 21.0kg 13.2kg - 14.5kg - - 7kg - 21kg 17.8kg - 18.5kg

                            724x464mm/150kg 運搬車のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました