(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

300kg 運搬車(足踏みブレーキ付/二段式/樹脂製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

300kg 運搬車(足踏みブレーキ付/二段式/樹脂製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
35,190円 ~ 55,380円
税込価格
38,709円 ~ 60,918円

・ボタンを軽く踏むだけで簡単にブレーキ操作が可能。・微音キャスター付き。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細1:
    微音キャスター
  • 車輪:
    自在×2、固定×2
  • 車輪径:
    125mm(グレーゴム車)
  • 荷台サイズ:
    900×600mm
  • 荷台材質:
    ポリプロピレン

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■EA520B-43

  • 微音キャスター
  • 床高さ:203mm
  • 車輪径:125mm(グレーゴム車)
  • 車輪:自在×2、固定×2
  • 重量:16.5kg
  • 荷台材質:ポリプロピレン

■EA520B-45

  • お客様組立品
  • 微音キャスター
  • 床高さ:上段(750mm)、下段(203mm)
  • 車輪径:125mm(グレーゴム車)
  • 車輪:自在×2、固定×2
  • 重量:23.5kg
  • 荷台材質:ポリプロピレン

■特長

300kg 運搬車(足踏みブレーキ付/二段式/樹脂製)  製品特長・仕様01
  • ボタンを軽く踏むだけの簡単ブレーキ操作

規格表

型番積載均等耐荷重(kg)荷台サイズ(mm)押手高さ(mm)
EA520B-43300900×600861
EA520B-45300900×600991
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
重量
詳細2
押手高さ
床高さ
※注意
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16.5kg
-
861mm
203mm
-

1個

35,190( 38,709円 )

2日目

一部当日出荷可能

23.5kg
2段式片袖
991mm
上:750mm、下:203mm
【お客様組立品】

1個

55,380( 60,918円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ボタンを軽く踏むだけで簡単にブレーキ操作が可能。
・微音キャスター付き。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

300kg 運搬車(足踏みブレーキ付/二段式/樹脂製)

300kg 運搬車(足踏みブレーキ付/二段式/樹脂製)

    900x590mm/300kg 運搬車(アルミ製)

    900x590mm/300kg 運搬車(アルミ製)

      1200x750mm/500kg 運搬車(アルミ製)

      1200x750mm/500kg 運搬車(アルミ製)

        900x600mm/220kg 運搬車(ポリプロピレン製)

        900x600mm/220kg 運搬車(ポリプロピレン製)

          150kg 運搬車(アルミ製)

          150kg 運搬車(アルミ製)

            705x450mm/120kg 運搬車(ポリプロピレン製)

            705x450mm/120kg 運搬車(ポリプロピレン製)

              910x610mm/300kg 運搬車

              910x610mm/300kg 運搬車

                715x460mm/150kg 運搬車(フットブレーキ付)

                715x460mm/150kg 運搬車(フットブレーキ付)

                  125mm キャスター・固定/自在金具(EA520BE-5用)

                  125mm キャスター・固定/自在金具(EA520BE-5用)

                    724x464mm/150kg 運搬車

                    724x464mm/150kg 運搬車

                      500kg 運搬車(ブレーキ付/ステンレス製)

                      500kg 運搬車(ブレーキ付/ステンレス製)

                        500kg 運搬車(ステンレス製)

                        500kg 運搬車(ステンレス製)

                          100mm キャスター・固定(EA520BE-1,-2,-3用)

                          100mm キャスター・固定(EA520BE-1,-2,-3用)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 35,190円 62,250円 71,720円 19,030円 25,860円 10,720円 19,480円 21,750円 2,880円 12,550円 125,223円 94,659円 2,880円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 - -
                            本体材質 樹脂製 アルミ製 アルミ製 樹脂製 - 樹脂製 スチール製 樹脂製 - スチール製 ステンレス製 - -
                            均等荷重(kg) 300 300 500 220 150 120 300 150 - 150 500 - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 オプション 本体 本体 - オプション
                            詳細1 微音キャスター - - - - - - - 旧EA520BE-5用替キャスター - ストッパースタンド付 - -

                            300kg 運搬車(足踏みブレーキ付/二段式/樹脂製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました