(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

715x460mm/150kg 運搬車(フットブレーキ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

715x460mm/150kg 運搬車(フットブレーキ付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
21,750円
税込単価
23,925円

【商品仕様】・積載均等耐荷重…150kg・微音キャスター・荷台サイズ…715×...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 本体/オプション:
    本体
  • 重量:
    11.8kg
  • 車輪径:
    100mm
  • 押手高さ:
    860mm
  • 荷台サイズ:
    715×460mm
  • 荷台材質:
    ポリプロピレン
  • 床高さ:
    146mm
  • 車輪仕様:
    前輪:自在車×2個、後輪:固定車×2個
  • メーカー型番:
    DSK-101B
  • メーカー:
    ナンシン

型番

EA520B-22 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • グレーゴム車
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA520B-22

1個

21,750( 23,925円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・積載均等耐荷重…150kg
・微音キャスター
・荷台サイズ…715×460mm
・床高さ…146mm
・押手高さ…860mm
・車輪径…100mm
・車輪仕様…前輪:自在車×2個、
後輪:固定車×2個
・荷台材質…ポリプロピレン
・重量…11.8kg
・大型フットブレーキ付
・JAN:4518340450370

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

715x460mm/150kg 運搬車(フットブレーキ付)の型番EA520B-22のページです。
型番EA520B-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

715x460mm/150kg 運搬車(フットブレーキ付)

715x460mm/150kg 運搬車(フットブレーキ付)

    715x460mm/150kg 運搬車(二段式/樹脂製)

    715x460mm/150kg 運搬車(二段式/樹脂製)

      724x464mm/150kg 運搬車

      724x464mm/150kg 運搬車

        300kg 運搬車(足踏みブレーキ付/二段式/樹脂製)

        300kg 運搬車(足踏みブレーキ付/二段式/樹脂製)

          810x480mm/200Kg 運搬車(二段式/プラスチック製)

          810x480mm/200Kg 運搬車(二段式/プラスチック製)

            運搬車 二段式・ブレーキ付 荷台サイズ:790x480mm 耐荷重:120kg

            運搬車 二段式・ブレーキ付 荷台サイズ:790x480mm 耐荷重:120kg

              911×600mm/400kg運搬車

              911×600mm/400kg運搬車

                900x600mm/220kg 運搬車(ポリプロピレン製)

                900x600mm/220kg 運搬車(ポリプロピレン製)

                  320×500mm/100kgコンパクト運搬車

                  320×500mm/100kgコンパクト運搬車

                    910x610mm/300kg 運搬車

                    910x610mm/300kg 運搬車

                      300kg 運搬車(メッシュカゴ付)

                      300kg 運搬車(メッシュカゴ付)

                        900x600mm/250kg 運搬車(メッシュかご付)

                        900x600mm/250kg 運搬車(メッシュかご付)

                          830x540mm/150kg 運搬車(フレーム付/スチール製)

                          830x540mm/150kg 運搬車(フレーム付/スチール製)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 21,750円 37,420円 12,550円 35,190円 35,470円 43,060円 27,420円 19,030円 14,987円 19,480円 45,540円 32,890円 26,125円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 スチール製 樹脂製 樹脂製 スチール製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 樹脂製 スチール製 スチール製
                            均等荷重(kg) 150 150 150 300 200kg(上段:60kg、下段:140kg) 120 400 220 100 300 300 250 150
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            重量 11.8kg 16.2kg 11.0kg - 15kg 21kg 18.6kg 12kg 4.3kg 21.0kg - 18.2kg 14.5kg

                            715x460mm/150kg 運搬車(フットブレーキ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました