(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

600x385mm/100kg 運搬車(ドーリー兼用/PP製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

600x385mm/100kg 運搬車(ドーリー兼用/PP製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,320円
税込単価
9,152円

【商品仕様】・積載均等耐荷重…100kg・荷台サイズ…600×385mm・床高...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • 重量:
    4.5kg
  • 車輪径:
    75mm(エラストマー車輪)
  • 押手高さ:
    820mm
  • 荷台サイズ:
    600×390mm
  • 荷台材質:
    ポリプロピレン
  • 床高さ:
    125mm
  • メーカー型番:
    CC-211K
  • メーカー:
    ナンシン

型番

EA520B-15 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA520B-15

1個

8,320( 9,152円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・積載均等耐荷重…100kg
・荷台サイズ…600×385mm
・床高さ…125mm
・押手高さ…820mm
・荷台材質…ポリプロピレン
・車輪径…75mm(エラストマー車輪)
・重量…4.4kg
・荷台にハンドルが収納でき、コンパクトです。
・ハンドルを収納するとドーリーとしても使用できます。
・JAN:4548745599152

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

600x385mm/100kg 運搬車(ドーリー兼用/PP製)の型番EA520B-15のページです。
型番EA520B-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

600x385mm/100kg 運搬車(ドーリー兼用/PP製)

600x385mm/100kg 運搬車(ドーリー兼用/PP製)

    610x460mm/100kg ドーリー(木製)

    610x460mm/100kg ドーリー(木製)

      680x390mm/120Kg ドーリー(連結型/PP製)

      680x390mm/120Kg ドーリー(連結型/PP製)

        495x365mm/ 80kg ドーリー(プラスチック製)

        495x365mm/ 80kg ドーリー(プラスチック製)

          390x680mm/120kg ドーリー(連結型/PP製)

          390x680mm/120kg ドーリー(連結型/PP製)

            ルート ボーイ202PP型660×450

            ルート ボーイ202PP型660×450

              457×762mm/550kgドーリー(プラスチック製)

              457×762mm/550kgドーリー(プラスチック製)

                コンテナ台車 ルートボーイ202PP型540×380

                コンテナ台車 ルートボーイ202PP型540×380

                  500x500mm/250kg ドーリー(ブレーキ付/アルミ製)

                  500x500mm/250kg ドーリー(ブレーキ付/アルミ製)

                    1200x800mm/600kg運搬車(木製荷台) EA520BE-32

                    1200x800mm/600kg運搬車(木製荷台) EA520BE-32

                      ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型530~630×730~830

                      ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型530~630×730~830

                        ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型530~630×630~730

                        ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型530~630×630~730

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大730×930

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大730×930

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ルート工業 エスコ ルート工業 エスコ エスコ ルート工業 ルート工業 ルート工業
                            通常価格 8,320円 5,380円 10,880円 3,522円 12,740円 7,813円 5,590円 7,445円 42,220円 54,290円 10,002円 9,772円 10,493円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 運搬車 平台車 平台車 平台車 平台車 コンテナ台車 平台車 コンテナ台車 平台車 運搬車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車
                            本体材質 樹脂製 木製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 アルミ製 木製 スチール製 スチール製 スチール製
                            均等荷重(kg) 100 100 120 80 120 150 550 150 250 600 - - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            重量 4.5kg 4.4kg 2.76kg 2.2kg 3.6kg - 5.18kg - 9kg 38kg - - -

                            600x385mm/100kg 運搬車(ドーリー兼用/PP製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました