(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1140x2050x750mm/300kg リヤカー(スチール製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1140x2050x750mm/300kg リヤカー(スチール製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
96,526円
税込単価
106,179円

【商品仕様】・※注意※…重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合がありま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    一輪・リヤカー
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • 重量:
    42kg
  • サイズ:
    1140(W)×2050(L)×750(H)mm
  • 荷台サイズ:
    820(W)×1210(L)mm
  • タイヤ:
    Φ695エアー入りタイヤ
  • ハンドル長さ:
    820mm
  • 側板:
    なし

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA520AH 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA520AH

1個

96,526( 106,179円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・※注意※…重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
・※注意※…【お客様一部組立品】
・積載均等耐荷重…300kg
・タイヤ…直径695mmエアー入りタイヤ
・側板…なし
・重量…42kg
・スチール製
・サイズ…1140(W)×2050(L)×750(H)mm
・荷台サイズ…820(W)×1210(L)mm
・ハンドル長さ…820mm
・JAN:4548745343977

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1140x2050x750mm/300kg リヤカー(スチール製)の型番EA520AHのページです。
型番EA520AHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1140x2050x750mm/300kg リヤカー(スチール製)

1140x2050x750mm/300kg リヤカー(スチール製)

    輪太郎(合板パネル付)

    輪太郎(合板パネル付)

      リヤカー・折畳式(側板付/OD色)

      リヤカー・折畳式(側板付/OD色)

        HARAX 輪太郎 BS-3000N

        HARAX 輪太郎 BS-3000N

          リヤカー輪太郎

          リヤカー輪太郎

            HARAX 輪太郎 BS3000T

            HARAX 輪太郎 BS3000T

              リヤカー・折畳式(側板付/アルミ製)

              リヤカー・折畳式(側板付/アルミ製)

                アルミス リヤカー

                アルミス リヤカー

                  HARAX 輪太郎 BS-3000NG

                  HARAX 輪太郎 BS-3000NG

                    HARAX 輪太郎 BS3000TG

                    HARAX 輪太郎 BS3000TG

                      アルインコ プラバケット付キャリー

                      アルインコ プラバケット付キャリー

                        マルチキャリー(自転車牽引型アルミ製折りたたみリヤカー)

                        マルチキャリー(自転車牽引型アルミ製折りたたみリヤカー)

                          輪太郎 アルミ製 運搬車

                          輪太郎 アルミ製 運搬車

                            メーカー エスコ ハラックス エスコ ハラックス ハラックス ハラックス エスコ アルミス ハラックス ハラックス アルインコ 昭和ブリッジ販売 ハラックス
                            通常価格 96,526円 286,099円 183,350円 163,300円 376,800円 163,300円 169,680円 42,308円 195,501円 195,501円 30,329円 80,930円 251,201円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 一輪・リヤカー 運搬車 一輪・リヤカー - - - 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー - - 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 運搬車
                            本体材質 スチール製 アルミ製 アルミ製 - - - アルミ製 アルミ製 - - スチール製 アルミ製 アルミ製
                            均等荷重(kg) 300 350 - - 350 - 150 80 - - 100 - 350
                            本体/オプション 本体 本体 本体 - - - 本体 本体 - - 本体 本体 本体
                            重量 42kg - 33kg - - - 31kg - - - - - -

                            1140x2050x750mm/300kg リヤカー(スチール製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リヤカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました