(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リヤカー・折畳式(側板付/OD色)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リヤカー・折畳式(側板付/OD色)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
183,350円 ~ 221,730円
税込価格
201,685円 ~ 243,903円

・★前後の板は簡単に取り外すことができ、長物の運搬も可能です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    一輪・リヤカー
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 重量:
    33kg
  • 材質:
    アルミ合金
  • タイヤ:
    Φ609.6mm(24型)ノーパンクタイヤ
  • ハンドル長さ:
    875mm
  • 側板:
    平板

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
詳細2
荷台サイズ
組立時サイズ
折りたたみサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200
-
800(W)×1200(L)×310(H)mm
1140(W)×2150(L)×800(H)mm
460(W)×1340(L)×800(H)mm

1個

183,350( 201,685円 )

95日目

一部当日出荷可能

180
荷締ベルト付
800×1455mm
1160×2380×810mm
470×1560×810mm

1個

221,730( 243,903円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・★前後の板は簡単に取り外すことができ、長物の運搬も可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リヤカー・折畳式(側板付/OD色)

リヤカー・折畳式(側板付/OD色)

    リヤカー・折畳式(側板付/アルミ製)

    リヤカー・折畳式(側板付/アルミ製)

      1170x380x545mm/100kg 一輪車

      1170x380x545mm/100kg 一輪車

        1140x2050x750mm/300kg リヤカー(スチール製)

        1140x2050x750mm/300kg リヤカー(スチール製)

          AW型アルミ万能作業台車

          AW型アルミ万能作業台車

            1340x680x555mm/100kg一輪車

            1340x680x555mm/100kg一輪車

              アルミ一輪車/2輪車

              アルミ一輪車/2輪車

                HARAX アルミ2輪車 CF2WN

                HARAX アルミ2輪車 CF2WN

                  リヤカー 本体はアルミ製でさびにくく軽量

                  リヤカー 本体はアルミ製でさびにくく軽量

                    AW型アルミ万能作業台車 アルミニウム合金(A6063S-T5)

                    AW型アルミ万能作業台車 アルミニウム合金(A6063S-T5)

                      リヤカー 輪太郎普及型

                      リヤカー 輪太郎普及型

                        HARAX 植木用一輪車

                        HARAX 植木用一輪車

                          リヤカー 輪太郎荷台面板張り仕様

                          リヤカー 輪太郎荷台面板張り仕様

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 昭和ブリッジ販売 エスコ ハラックス ハラックス アルミス 昭和ブリッジ販売 ハラックス ハラックス ハラックス
                            通常価格 183,350円 169,680円 25,738円 96,526円 219,602円 15,043円 21,284円 33,906円 37,417円 154,993円 54,811円 37,700円 72,800円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   8日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 運搬車 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー - 一輪・リヤカー コンテナ台車 一輪・リヤカー - 一輪・リヤカー
                            本体材質 アルミ製 アルミ製 スチール製 スチール製 アルミ製 スチール製 アルミ製 - アルミ製 アルミ製 アルミ製 - アルミ製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 - 本体 - - 本体 本体 本体 - 本体
                            重量 33kg 31kg 11.5kg 42kg - 14.6kg - - - - - - -
                            材質 アルミ合金 - - - - - - - - - - - -

                            リヤカー・折畳式(側板付/OD色)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リヤカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました