(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

500x500mm/250kg ドーリー(ブレーキ付/アルミ製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

500x500mm/250kg ドーリー(ブレーキ付/アルミ製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
42,220円
税込単価
46,442円

【商品仕様】・…ブレーキ付・積載均等耐荷重…250kg・荷台材質…アルミニウム...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    250
  • 本体/オプション:
    本体
  • 重量:
    9kg
  • 材質:
    荷台:アルミニウム車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
  • 車輪:
    自在×2、自在×2(ブレーキ付)
  • 車輪径:
    125mm(幅:33mm)
  • 荷台サイズ:
    500×500mm
  • 床高さ:
    184mm

型番

EA520AD-14 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA520AD-14

1個

42,220( 46,442円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・…ブレーキ付
・積載均等耐荷重…250kg
・荷台材質…アルミニウム
・荷台サイズ…500×500mm
・床高さ…184mm
・車輪…自在×2、自在×2(ブレーキ付)
・車輪径…125mm(エラストマー)
・重量…9kg
・JAN:4548745254112

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

500x500mm/250kg ドーリー(ブレーキ付/アルミ製)の型番EA520AD-14のページです。
型番EA520AD-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

500x500mm/250kg ドーリー(ブレーキ付/アルミ製)

500x500mm/250kg ドーリー(ブレーキ付/アルミ製)

    610×410mm/250kgドーリー(ブレーキ付/木製天板)

    610×410mm/250kgドーリー(ブレーキ付/木製天板)

      600x385mm/100kg 運搬車(ドーリー兼用/PP製)

      600x385mm/100kg 運搬車(ドーリー兼用/PP製)

        495x365mm/ 80kg ドーリー(プラスチック製)

        495x365mm/ 80kg ドーリー(プラスチック製)

          457×762mm/550kgドーリー(プラスチック製)

          457×762mm/550kgドーリー(プラスチック製)

            500x500mm/400Kg ドーリー(木製/ゴム張) EA520AD-15

            500x500mm/400Kg ドーリー(木製/ゴム張) EA520AD-15

              298x216mm/4.5ton マシンドーリー(スチール製)

              298x216mm/4.5ton マシンドーリー(スチール製)

                390x680mm/120kg ドーリー(連結型/PP製)

                390x680mm/120kg ドーリー(連結型/PP製)

                  680x390mm/120Kg ドーリー(連結型/PP製)

                  680x390mm/120Kg ドーリー(連結型/PP製)

                    610x460mm/100kg ドーリー(木製)

                    610x460mm/100kg ドーリー(木製)

                      200kg 運搬車(アルミ製)

                      200kg 運搬車(アルミ製)

                        1200x800mm/600kg運搬車(木製荷台) EA520BE-32

                        1200x800mm/600kg運搬車(木製荷台) EA520BE-32

                          500x150mm/400kg ドーリー(ボード用)

                          500x150mm/400kg ドーリー(ボード用)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 42,220円 29,400円 8,320円 3,522円 5,590円 45,300円 23,000円 12,740円 10,880円 5,380円 59,110円 54,290円 26,130円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 平台車 平台車 運搬車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 - 運搬車 その他台車
                            本体材質 アルミ製 木製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 木製 スチール製 樹脂製 樹脂製 木製 - 木製 スチール製
                            均等荷重(kg) 250 250 100 80 550 400 4.5 120 120 100 - 600 400
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体
                            重量 9kg 10kg 4.5kg 2.2kg 5.18kg 14kg 4.5kg 3.6kg 2.76kg 4.4kg - 38kg -

                            500x500mm/250kg ドーリー(ブレーキ付/アルミ製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました