(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

495x365mm/ 80kg ドーリー(プラスチック製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

495x365mm/ 80kg ドーリー(プラスチック製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,522円
税込単価
3,874円

【商品仕様】・荷台材質…ポリプロピレン・床高さ…110mm・車輪径…70mm(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    80
  • 本体/オプション:
    本体
  • 重量:
    2.2kg
  • 車輪:
    自在×2、固定×2
  • 車輪径:
    70mm(ナイロン車)
  • 荷台サイズ:
    495×365mm
  • 荷台材質:
    ポリプロピレン
  • 床高さ:
    110mm
  • メーカー型番:
    HDS-500
  • メーカー:
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

型番

EA520AC-5 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

持ち運びが楽な軽量タイプ

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA520AC-5

1個

3,522( 3,874円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・荷台材質…ポリプロピレン
・床高さ…110mm
・車輪径…70mm(ナイロン車)
・2輪固定、2輪自在キャスター
・積載均等耐荷重…80kg
・荷台サイズ…495×365mm
・重量…2.2kg
・JAN:4548745343953

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

495x365mm/ 80kg ドーリー(プラスチック製)の型番EA520AC-5のページです。
型番EA520AC-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

495x365mm/ 80kg ドーリー(プラスチック製)

495x365mm/ 80kg ドーリー(プラスチック製)

    1200x800mm/600kg運搬車(木製荷台) EA520BE-32

    1200x800mm/600kg運搬車(木製荷台) EA520BE-32

      390x680mm/120kg ドーリー(連結型/PP製)

      390x680mm/120kg ドーリー(連結型/PP製)

        680x390mm/120Kg ドーリー(連結型/PP製)

        680x390mm/120Kg ドーリー(連結型/PP製)

          150kg ドーリー(OD色/50・70L用)

          150kg ドーリー(OD色/50・70L用)

            610x460mm/100kg ドーリー(木製)

            610x460mm/100kg ドーリー(木製)

              150kg ドーリー(連結型)

              150kg ドーリー(連結型)

                伸縮式樹脂台車(スタッキイング・連結仕様)

                伸縮式樹脂台車(スタッキイング・連結仕様)

                  運搬車(木製荷台)

                  運搬車(木製荷台)

                    ルート ルートボーイ301型用コーナーキャスター(75パイ)

                    ルート ルートボーイ301型用コーナーキャスター(75パイ)

                      ルート ルートボーイ302型用コーナーキャスター(75パイ)

                      ルート ルートボーイ302型用コーナーキャスター(75パイ)

                        500x500mm/400Kg ドーリー(木製/ゴム張) EA520AD-15

                        500x500mm/400Kg ドーリー(木製/ゴム張) EA520AD-15

                          600x385mm/100kg 運搬車(ドーリー兼用/PP製)

                          600x385mm/100kg 運搬車(ドーリー兼用/PP製)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ サカエ エスコ ルート工業 ルート工業 エスコ エスコ
                            通常価格 3,522円 54,290円 12,740円 10,880円 10,171円 5,380円 8,620円 7,359円 45,500円 1,600円 1,600円 45,300円 8,320円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 平台車 運搬車 平台車 平台車 コンテナ台車 平台車 平台車 コンテナ台車 運搬車 - - 平台車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 木製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 木製 樹脂製 樹脂製 木製 - - 木製 樹脂製
                            均等荷重(kg) 80 600 120 120 150 100 150 200 - - - 400 100
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション オプション 本体 本体
                            重量 2.2kg 38kg 3.6kg 2.76kg - 4.4kg 3.4kg - - - - 14kg 4.5kg

                            495x365mm/ 80kg ドーリー(プラスチック製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました