(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

150kg ドーリー(OD色/50・70L用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA520AB-15
150kg ドーリー(OD色/50・70L用) ウンパンシャ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,171円
税込単価
11,188円

・50L、75Lコンテナがぴったり収まるのでデッドスペースを作ることがありませ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナ台車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • 車輪:
    自在×4

型番

EA520AB-15 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA520AB-15 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
用途
荷台サイズ
車輪径(材質)
床高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA520AB-15

50L用
534×370mm
50mm(ゴム車)
110mm

1個

10,171( 11,188円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・50L、75Lコンテナがぴったり収まるのでデッドスペースを作ることがありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150kg ドーリー(OD色/50・70L用)の型番EA520AB-15のページです。
型番EA520AB-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

150kg ドーリー(OD色/50・70L用)

150kg ドーリー(OD色/50・70L用)

    コンテナ台車 ルートボーイ202PP型540×380

    コンテナ台車 ルートボーイ202PP型540×380

      390x680mm/120kg ドーリー(連結型/PP製)

      390x680mm/120kg ドーリー(連結型/PP製)

        680x390mm/120Kg ドーリー(連結型/PP製)

        680x390mm/120Kg ドーリー(連結型/PP製)

          折りたたみコンテナ台車(ナイロンキャスター仕様)

          折りたたみコンテナ台車(ナイロンキャスター仕様)

            ルート ボーイ202PP型660×450

            ルート ボーイ202PP型660×450

              610x460mm/100kg ドーリー(木製)

              610x460mm/100kg ドーリー(木製)

                495x365mm/ 80kg ドーリー(プラスチック製)

                495x365mm/ 80kg ドーリー(プラスチック製)

                  457×762mm/550kgドーリー(プラスチック製)

                  457×762mm/550kgドーリー(プラスチック製)

                    ルート コンテナ台車 ルートボーイ301型 最大590×690

                    ルート コンテナ台車 ルートボーイ301型 最大590×690

                      ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大630×930

                      ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大630×930

                        アルミアングルドーリー エアーキャスターゴム車仕様

                        アルミアングルドーリー エアーキャスターゴム車仕様

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大730×930

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大730×930

                            メーカー エスコ ルート工業 エスコ エスコ トラスコ中山 ルート工業 エスコ エスコ エスコ ルート工業 ルート工業 ワコーパレット ルート工業
                            通常価格 10,171円 7,445円 12,740円 10,880円 9,215円 7,813円 5,380円 3,522円 5,590円 9,075円 10,260円 12,600円 10,493円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   2日目   4日目  
                            商品タイプ コンテナ台車 コンテナ台車 平台車 平台車 コンテナ台車 コンテナ台車 平台車 平台車 平台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 樹脂製 木製 樹脂製 樹脂製 スチール製 スチール製 アルミ製 スチール製
                            均等荷重(kg) 150 150 120 120 200 150 100 80 550 - - 150 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            材質 ポリプロピレン - - ポリプロピレン - - - - - - - - -

                            150kg ドーリー(OD色/50・70L用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA520AB-17
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            用途 荷台サイズ 車輪径(材質) 床高さ

                            10,465円

                            ( 11,512円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            75L用650×440mm75mm(ゴム車)137mm

                            コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました