(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

13x640mm プライバー(ストレート)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

13x640mm プライバー(ストレート)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,200円
税込単価
6,820円

【商品仕様】・仕様…ストレート・材質…スチール(黒色酸化)・全長…640mm・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    テコ・曲棒
  • 全長(mm):
    640
  • 刃幅(mm):
    20
  • 軸形状:
    四角
  • JANコード:
    4518340568648
  • ロックウェル硬さ:
    43~47
  • 四角軸:
    13mm
  • 仕様:
    ストレート
  • 材質:
    スチール(黒色酸化)
  • 重量:
    0.68kg

型番

EA519BA-640 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA519BA-640

1個

6,200( 6,820円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仕様…ストレート
・材質…スチール(黒色酸化)
・全長…640mm
・先端幅…20mm
・四角軸…13mm
・重量…0.68kg
・JAN:4518340568648

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

13x640mm プライバー(ストレート)の型番EA519BA-640のページです。
型番EA519BA-640に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

13x640mm プライバー(ストレート)

13x640mm プライバー(ストレート)

    3本組 プライバー EA519BC-3

    3本組 プライバー EA519BC-3

      3本組 プライバー EA519AM-10

      3本組 プライバー EA519AM-10

        1500mm ワーキングバー EA519AV-150

        1500mm ワーキングバー EA519AV-150

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 6,200円 15,430円 17,450円 21,667円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
          商品タイプ テコ・曲棒 - テコ・曲棒 -
          全長(mm) 640 - 300 / 635 / 430 -
          刃幅(mm) 20 - 17 / 21 -
          軸形状 四角 - 四角 -
          JANコード 4518340568648 - 4518340428645 -

          13x640mm プライバー(ストレート)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました