(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポット/取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポット/取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,020円 ~ 58,700円
税込価格
3,322円 ~ 64,570円

用途に合わせてサイズを選ぶことができます。また、ステンレス製のため錆びにくく、...

詳細情報を確認する

型番

未確定15件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量
詳細2
内寸サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.7L
取手なし
100×100(H)mm

1個

3,020( 3,322円 )

1日目

一部当日出荷可能

1.3L
取手なし
120×120(H)mm

1個

3,630( 3,993円 )

1日目

一部当日出荷可能

2.1L
取手なし
140×140(H)mm

1個

4,300( 4,730円 )

1日目

一部当日出荷可能

3.2L
取手なし
160×160(H)mm

1個

5,700( 6,270円 )

1日目

一部当日出荷可能

4.5L
取手なし
180×180(H)mm

1個

7,150( 7,865円 )

1日目

一部当日出荷可能

6.0L
取手付
200×200(H)mm

1個

8,480( 9,328円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0L
取手付
220×220(H)mm

1個

9,700( 10,670円 )

1日目

一部当日出荷可能

11.0L
取手付
240×240(H)mm

1個

13,300( 14,630円 )

1日目

一部当日出荷可能

13.0L
取手付
260×260(H)mm

1個

16,590( 18,249円 )

2日目

一部当日出荷可能

16.0L
取手付
280×280(H)mm

1個

21,700( 23,870円 )

2日目

一部当日出荷可能

21.0L
取手付
300×300(H)mm

1個

26,090( 28,699円 )

1日目

一部当日出荷可能

26.0L
取手付
330×330(H)mm

1個

33,090( 36,399円 )

1日目

一部当日出荷可能

36.0L
取手付
360×360(H)mm

1個

41,110( 45,221円 )

1日目

一部当日出荷可能

48.0L
取手付
400×400(H)mm

1個

46,800( 51,480円 )

1日目

一部当日出荷可能

68.0L
取手付
450×450(H)mm

1個

58,700( 64,570円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

用途に合わせてサイズを選ぶことができます。
また、ステンレス製のため錆びにくく、長期間清潔に使用でき、耐熱性や強度も優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポット/取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)のレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
調味液の攪拌容器
評価 4.0満足度:4.02022/06/07
自動で調味液を吐出する際の容器として利用しました。スターラー撹拌機で問題なく攪拌できました、メモリがあるため容量のざっくり確認もできていいと思います

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました