(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

340x300x 40mm パーツケース(ステンレス製/12個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

340x300x 40mm パーツケース(ステンレス製/12個)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
17,180円
税込単価
18,898円

【商品仕様】・材質…ステンレス(18-8)・外寸サイズ…325×283×63(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケット
  • 間口 (mm):
    325
  • 奥行 (mm):
    283
  • 高さ (mm):
    63
  • 材質:
    ステンレス(18-8)
  • 小皿サイズ(外寸):
    105×65×55(H)mm
  • 小皿数:
    12個

型番

EA508S-52 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA508S-52

1個

17,180( 18,898円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレス(18-8)
・外寸サイズ…325×283×63(H)mm
・小皿サイズ(外寸)…105×65×55(H)mm
・小皿数…12個
・ふた付
・JAN:4518340333383

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

340x300x 40mm パーツケース(ステンレス製/12個)の型番EA508S-52のページです。
型番EA508S-52に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

340x300x 40mm パーツケース(ステンレス製/12個)

340x300x 40mm パーツケース(ステンレス製/12個)

    170x170x38mm パーツケース(ステンレス製/9個)

    170x170x38mm パーツケース(ステンレス製/9個)

      エスコ パーツケース 175×143×32mm EA508KE-1

      エスコ パーツケース 175×143×32mm EA508KE-1

        パーツケース 415×330×80mm/外寸 EA661AB-5

        パーツケース 415×330×80mm/外寸 EA661AB-5

          92×65×22mm 小物ケース

          92×65×22mm 小物ケース

            パーツケース 360×205×54mm EA508D

            パーツケース 360×205×54mm EA508D

              137x67x25mm 小物箱(10個)

              137x67x25mm 小物箱(10個)

                パーツケース 360×205×54mm EA508EC-12

                パーツケース 360×205×54mm EA508EC-12

                  92x65x22mm 小物箱(10個)

                  92x65x22mm 小物箱(10個)

                    57x30x12mm 小物箱(40個)

                    57x30x12mm 小物箱(40個)

                      エスコ パーツケース 175×143×32mm EA508KE-2

                      エスコ パーツケース 175×143×32mm EA508KE-2

                        57x30x12mm 小物箱

                        57x30x12mm 小物箱

                          エスコ パーツケース 240×195×43mm EA508KE-5

                          エスコ パーツケース 240×195×43mm EA508KE-5

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 17,180円 11,710円 770円 7,950円 110円 4,970円 1,693円 4,970円 977円 1,580円 790円 50円 1,170円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット
                            間口 (mm) 325 170 175 413 92 360 137 360 92 57 175 57 240
                            奥行 (mm) 283 170 143 330 65 205 67 205 65 30 143 30 195
                            高さ (mm) 63 38 32 79 22 54 25 54 22 12 32 12 43
                            材質 ステンレス(18-8) ケース・小皿:ステンレス(18-8)、小皿用ふた:ポリプロピレン ポリプロピレン 本体:ポリプロピレン、蓋:ポリカーボネート ポリプロピレン ケース:スチール、トレー:プラスチック ポリプロピレン ケース:スチール、トレー:プラスチック ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン

                            340x300x 40mm パーツケース(ステンレス製/12個)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました