(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

87x115x26mm 小物ケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

87x115x26mm 小物ケース

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
130円
税込単価
143円

【商品仕様】・材質…ポリプロピレン・サイズ…87×115×26(H)mm・仕切...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケット
  • 間口 (mm):
    87
  • 奥行 (mm):
    115
  • 高さ (mm):
    26
  • 重量:
    55g
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • 内寸:
    65×98×19(H)mm
  • 入数:
    1個

型番

EA508NA-7 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 取外し仕切板:2枚
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA508NA-7

1個

130( 143円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリプロピレン
・サイズ…87×115×26(H)mm
・仕切板2枚
・重量…55g
・入数…1個
・スタッキングしやすい形状になっています。
・JAN:4548745994155

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

87x115x26mm 小物ケースの型番EA508NA-7のページです。
型番EA508NA-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

87x115x26mm 小物ケース

87x115x26mm 小物ケース

    180x 98x30mm パーツケース

    180x 98x30mm パーツケース

      241x195x56mm/外寸 パーツケース

      241x195x56mm/外寸 パーツケース

        187x107x44mm パーツケース

        187x107x44mm パーツケース

          エスコ パーツケース 175×143×32mm EA508KE-2

          エスコ パーツケース 175×143×32mm EA508KE-2

            エスコ パーツケース 240×195×43mm EA508KE-4

            エスコ パーツケース 240×195×43mm EA508KE-4

              パーツケース(175x143x32(H)mm)

              パーツケース(175x143x32(H)mm)

                92x65x22mm 小物箱(10個)

                92x65x22mm 小物箱(10個)

                  165x95x30mm パーツケース

                  165x95x30mm パーツケース

                    エスコ パーツケース 240×195×43mm EA508KE-5

                    エスコ パーツケース 240×195×43mm EA508KE-5

                      エスコ パーツケース 354×323×55mm EA661AC-23

                      エスコ パーツケース 354×323×55mm EA661AC-23

                        エスコ パーツケース 298×284×55mm EA661AC-12

                        エスコ パーツケース 298×284×55mm EA661AC-12

                          エスコ パーツケース 298×284×55mm EA661AC-13

                          エスコ パーツケース 298×284×55mm EA661AC-13

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 130円 196円 1,130円 310円 790円 1,180円 790円 977円 214円 1,170円 4,980円 5,120円 5,500円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット
                            間口 (mm) 87 180 241 187 175 240 175 92 165 240 354 298 298
                            奥行 (mm) 115 98 195 107 143 195 143 65 95 195 323 284 284
                            高さ (mm) 26 30 56 44 32 43 32 22 30 43 55 55 55
                            重量 55g - 約230g - 約120g 約270g 約130g - - 約300g 1266g 942g 893g

                            87x115x26mm 小物ケースのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            部品の保管用
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/22
                            ケースとしての品質には問題ないが、仕切りの溝が縦横両方に有るが、仕切り板は一種類という謎の仕様。長い方の仕切り板も付けてほしい。写真には写っていないが、取り外し式のフックも付属。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました