(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーツケース(275x131x45(H)mm・フリータイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パーツケース(275x131x45(H)mm・フリータイプ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
480円
税込単価
528円

【特長】・外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケット
  • 間口 (mm):
    275
  • 奥行 (mm):
    131
  • 高さ (mm):
    45
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • 内寸:
    265×111×41(H)mm
  • 商品名:
    マルチケース 3L
  • メーカー:
    明邦化学工業(MEIHO)

型番

EA508MD-26 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

275x131x45mm パーツケース  仕様
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA508MD-26

1個

480( 528円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。
・比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。
・耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
【商品仕様】
・仕切板のないフリータイプ
・材質…ポリプロピレン
・サイズ(外寸)…275×131×45(H)mm
・サイズ(内寸)…265×111×41(H)mm
・JAN:4548745062502

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツケース(275x131x45(H)mm・フリータイプ)の型番EA508MD-26のページです。
型番EA508MD-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーツケース(275x131x45(H)mm・フリータイプ)

パーツケース(275x131x45(H)mm・フリータイプ)

    エスコ パーツケース 175×143×32mm EA508KE-2

    エスコ パーツケース 175×143×32mm EA508KE-2

      パーツケース(275x131x45(H)mm・仕切り板付き)

      パーツケース(275x131x45(H)mm・仕切り板付き)

        338x260x57mm/外寸 パーツケース

        338x260x57mm/外寸 パーツケース

          エスコ パーツケース 175×143×32mm EA508KE-1

          エスコ パーツケース 175×143×32mm EA508KE-1

            パーツケース(175x143x32(H)mm)

            パーツケース(175x143x32(H)mm)

              338×260×57mm/外寸 パーツケース EA508KE-9

              338×260×57mm/外寸 パーツケース EA508KE-9

                167×126×62mm パーツケース

                167×126×62mm パーツケース

                  エスコ パーツケース 240×195×43mm EA508KE-5

                  エスコ パーツケース 240×195×43mm EA508KE-5

                    178x120x60mm パーツケース(仕切無)

                    178x120x60mm パーツケース(仕切無)

                      パーツキャビネット 1列4段 EA957CA-2

                      パーツキャビネット 1列4段 EA957CA-2

                        エスコ パーツケース 240×195×43mm EA508KE-4

                        エスコ パーツケース 240×195×43mm EA508KE-4

                          パーツキャビネット 2列2段 EA957CA-3

                          パーツキャビネット 2列2段 EA957CA-3

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 480円 790円 455円 2,120円 770円 790円 2,120円 304円 1,170円 350円 4,470円 1,180円 5,300円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット 引出し ポケット 引出し
                            間口 (mm) 275 175 275 338 175 175 338 167 240 178 225 240 225
                            奥行 (mm) 131 143 131 260 143 143 260 126 195 120 225 195 225
                            高さ (mm) 45 32 45 57 32 32 57 62 43 60 225 43 225
                            材質 ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン 高耐衝撃性コポリマー ポリプロピレン ポリプロピレン ポリスチレン ポリプロピレン ポリスチレン

                            パーツケース(275x131x45(H)mm・フリータイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            工具箱の整理
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/26
                            一般的な工具はだいたい収納できるので、工具を分類して収納するのに使用しています。
                            出張時の工具入れとしても利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            小物入れ
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/13
                            小さい工具や工具の部品を入れておくのに便利です。
                            仕分けする際にも使用します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました