(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

330x220x50mm パーツケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

330x220x50mm パーツケース

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
710円
税込単価
781円

【特長】・外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケット
  • 間口 (mm):
    330
  • 奥行 (mm):
    221
  • 高さ (mm):
    50
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • 内寸:
    320×211×43(H)mm
  • 仕切板:
    12枚
  • 固定仕切版:
    5枚
  • 商品名:
    フリーケースOL
  • メーカー:
    明邦化学工業(MEIHO)

型番

EA508MB-21 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 仕切板:取外し12枚、固定5枚

商品仕様

EA508MB-21

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA508MB-21

1個

710( 781円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。
・比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。
・耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
【商品仕様】
・材質…ポリプロピレン
・サイズ…330×221×50(H)mm
・仕切板12枚
・JAN:4548745306545

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

330x220x50mm パーツケースの型番EA508MB-21のページです。
型番EA508MB-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

330x220x50mm パーツケース

330x220x50mm パーツケース

    178x120x60mm パーツケース(仕切板2枚)

    178x120x60mm パーツケース(仕切板2枚)

      パーツケース(クリアー)

      パーツケース(クリアー)

        178x120x60mm パーツケース(仕切無)

        178x120x60mm パーツケース(仕切無)

          パーツケース(186x103x34(H)mm)

          パーツケース(186x103x34(H)mm)

            パーツケース 415x330x55(H)mm(トレー50個付き)

            パーツケース 415x330x55(H)mm(トレー50個付き)

              パーツケース 415x330x55(H)mm(トレー25個付き)

              パーツケース 415x330x55(H)mm(トレー25個付き)

                エスコ パーツケース 175×143×32mm EA508KE-2

                エスコ パーツケース 175×143×32mm EA508KE-2

                  44/50mm パーツケース

                  44/50mm パーツケース

                    パーツケース 415×330×80mm/外寸 EA661AB-2

                    パーツケース 415×330×80mm/外寸 EA661AB-2

                      パーツケース 186×103×34mm EA508KA-2A

                      パーツケース 186×103×34mm EA508KA-2A

                        210x110x38mm パーツケース

                        210x110x38mm パーツケース

                          87x115x26mm 小物ケース

                          87x115x26mm 小物ケース

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 710円 350円 779円 350円 305円 9,170円 8,290円 790円 670円 9,170円 305円 325円 130円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット
                            間口 (mm) 330 178 - 178 186 413 413 175 - 413 186 210 87
                            奥行 (mm) 221 120 - 120 103 330 330 143 - 330 103 110 115
                            高さ (mm) 50 60 - 60 34 57 57 32 - 79 34 38 26
                            材質 ポリプロピレン ポリプロピレン 耐衝撃性コポリマー ポリプロピレン ポリプロピレン 本体:ポリプロピレン、蓋:ポリカーボネート 本体:ポリプロピレン、蓋:ポリカーボネート ポリプロピレン ポリプロピレン 本体:ポリプロピレン、蓋:ポリカーボネート ポリプロピレン 耐衝撃性コポリマー ポリプロピレン

                            330x220x50mm パーツケースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました