(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

137x67x25mm 小物箱(10個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

137x67x25mm 小物箱(10個)【10個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,693円
税込単価
1,862円

【商品仕様】・材質…ポリプロピレン・サイズ…外寸:137×67×25(H)mm...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケット
  • 間口 (mm):
    137
  • 奥行 (mm):
    67
  • 高さ (mm):
    25
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • 内寸:
    130×60×21(H)mm
  • 商品名:
    MC-140
  • メーカー:
    明邦化学工業(MEIHO)

型番

EA508MA-34D 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA508MA-34D

1パック

10個入り

1,693( 1,862円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリプロピレン
・サイズ…外寸:137×67×25(H)mm、内寸:130×60×21(H)mm
・入数は10個入りです。
・JAN:4548745655384

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

137x67x25mm 小物箱(10個)の型番EA508MA-34Dのページです。
型番EA508MA-34Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

137x67x25mm 小物箱(10個)

137x67x25mm 小物箱(10個)

    137x67x25mm 小物箱

    137x67x25mm 小物箱

      180x 98x30mm パーツケース

      180x 98x30mm パーツケース

        210x110x38mm パーツケース

        210x110x38mm パーツケース

          187x107x44mm パーツケース

          187x107x44mm パーツケース

            165x95x30mm パーツケース

            165x95x30mm パーツケース

              パーツケース 186×103×34mm EA508KA-2A

              パーツケース 186×103×34mm EA508KA-2A

                342x290x90mm パーツケース

                342x290x90mm パーツケース

                  338×261×57mm/外寸 パーツケース(ハンディーBOX)

                  338×261×57mm/外寸 パーツケース(ハンディーBOX)

                    92x65x22mm 小物箱(10個)

                    92x65x22mm 小物箱(10個)

                      447x293x85mm パーツケース

                      447x293x85mm パーツケース

                        447×293×85mm パーツケース(トレー付)

                        447×293×85mm パーツケース(トレー付)

                          413x330x147mm/外寸 トランク型ツールボックス

                          413x330x147mm/外寸 トランク型ツールボックス

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,693円 180円 196円 325円 310円 214円 305円 1,430円 3,190円 977円 2,850円 4,200円 11,800円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット
                            間口 (mm) 137 137 180 210 187 165 186 342 338 92 447 447 413
                            奥行 (mm) 67 67 98 110 107 95 103 290 261 65 293 293 330
                            高さ (mm) 25 25 30 38 44 30 34 90 57 22 85 85 147
                            材質 ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン 耐衝撃性コポリマー 本体:ポリプロピレン、止具:耐衝撃性コポリマー 耐衝撃性コポリマー ポリプロピレン 高耐衝撃性コポリマー ポリプロピレン ポリプロピレン 本体:高耐衝撃性コポリマー樹脂、ハンドル:高耐衝撃性ABS樹脂 本体:高耐衝撃性コポリマー樹脂、ハンドル:高耐衝撃性ABS樹脂 本体:ポリプロピレン、蓋:ポリカーボネート

                            137x67x25mm 小物箱(10個)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました