(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

57x30x12mm 小物箱(40個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

57x30x12mm 小物箱(40個)【40個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,580円
税込単価
1,738円

【商品仕様】・材質…ポリプロピレン・サイズ…外寸:57×30×12(H)mm、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケット
  • 間口 (mm):
    57
  • 奥行 (mm):
    30
  • 高さ (mm):
    12
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • 内寸:
    50×25×9(H)mm
  • 商品名:
    MC-50
  • メーカー:
    明邦化学工業(MEIHO)

型番

EA508MA-31D 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA508MA-31D

1パック

40個入り

1,580( 1,738円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリプロピレン
・サイズ…外寸:57×30×12(H)mm、内寸:50×25×9(H)mm
・入数は40個入りです。
・JAN:4548745655353

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

57x30x12mm 小物箱(40個)の型番EA508MA-31Dのページです。
型番EA508MA-31Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

57x30x12mm 小物箱(40個)

57x30x12mm 小物箱(40個)

    57x30x12mm 小物箱

    57x30x12mm 小物箱

      137x67x25mm 小物箱

      137x67x25mm 小物箱

        137x67x25mm 小物箱(10個)

        137x67x25mm 小物箱(10個)

          92×65×22mm 小物ケース

          92×65×22mm 小物ケース

            330x220x50mm パーツケース

            330x220x50mm パーツケース

              92x65x22mm 小物箱(10個)

              92x65x22mm 小物箱(10個)

                エスコ パーツケース 175×143×32mm EA508KE-1

                エスコ パーツケース 175×143×32mm EA508KE-1

                  170x170x38mm パーツケース(ステンレス製/9個)

                  170x170x38mm パーツケース(ステンレス製/9個)

                    パーツケース(275x131x45(H)mm・フリータイプ)

                    パーツケース(275x131x45(H)mm・フリータイプ)

                      エスコ パーツケース 175×143×32mm EA508KE-2

                      エスコ パーツケース 175×143×32mm EA508KE-2

                        パーツケース 415x330x55(H)mm(トレー50個付き)

                        パーツケース 415x330x55(H)mm(トレー50個付き)

                          87x115x26mm 小物ケース

                          87x115x26mm 小物ケース

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,580円 50円 180円 1,693円 110円 710円 977円 770円 11,710円 480円 790円 9,170円 130円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット
                            間口 (mm) 57 57 137 137 92 330 92 175 170 275 175 413 87
                            奥行 (mm) 30 30 67 67 65 221 65 143 170 131 143 330 115
                            高さ (mm) 12 12 25 25 22 50 22 32 38 45 32 57 26
                            材質 ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ケース・小皿:ステンレス(18-8)、小皿用ふた:ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン 本体:ポリプロピレン、蓋:ポリカーボネート ポリプロピレン

                            57x30x12mm 小物箱(40個)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました