(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

57x30x12mm 小物箱

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

57x30x12mm 小物箱

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
50円
税込単価
55円

【商品仕様】・材質…ポリプロピレン・サイズ…外寸:57×30×12(H)mm、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケット
  • 間口 (mm):
    57
  • 奥行 (mm):
    30
  • 高さ (mm):
    12
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • 内寸:
    50×25×9(H)mm
  • 入数:
    1個
  • 商品名:
    MC-50
  • メーカー:
    明邦化学工業(MEIHO)

型番

EA508MA-31C 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA508MA-31C

1個

50( 55円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリプロピレン
・サイズ…外寸:57×30×12(H)mm、内寸:50×25×9(H)mm
・入数…1個
・JAN:4518340348448

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

57x30x12mm 小物箱の型番EA508MA-31Cのページです。
型番EA508MA-31Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

57x30x12mm 小物箱

57x30x12mm 小物箱

    エスコ パーツケース 175×143×32mm EA508KE-1

    エスコ パーツケース 175×143×32mm EA508KE-1

      600x205x1500mm マルチストール用フレーム(ベース付)

      600x205x1500mm マルチストール用フレーム(ベース付)

        キャビネット引出し(ESD)

        キャビネット引出し(ESD)

          306x150x552mm/3列 8段 パーツキャビネット(ESD)

          306x150x552mm/3列 8段 パーツキャビネット(ESD)

            112x80x32mm 小物箱(10個)

            112x80x32mm 小物箱(10個)

              123x90x36mm 小物箱(10個)

              123x90x36mm 小物箱(10個)

                小物キャビネット

                小物キャビネット

                  307x150x555mm/1列 8段 パーツキャビネツト

                  307x150x555mm/1列 8段 パーツキャビネツト

                    610x150x500mm マルチストール用フレーム(卓上用)

                    610x150x500mm マルチストール用フレーム(卓上用)

                      114x75x30mm 小物ケース

                      114x75x30mm 小物ケース

                        307x150x420mm/1列 6段 パーツキャビネツト

                        307x150x420mm/1列 6段 パーツキャビネツト

                          255x250x 77mm アタッシュケース

                          255x250x 77mm アタッシュケース

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アイリスオーヤマ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 50円 770円 26,030円 200円 23,930円 1,150円 1,330円 2,488円 11,790円 12,140円 420円 9,540円 950円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ポケット ポケット その他 引出し 引出し ポケット ポケット 引出し 引出し その他 ポケット 引出し ポケット
                            間口 (mm) 57 175 - - 306 112 123 - 307 - 114 307 255
                            奥行 (mm) 30 143 - - 150 80 90 - 150 - 75 150 250
                            高さ (mm) 12 32 - - 552 32 36 - 555 - 30 420 77
                            材質 ポリプロピレン ポリプロピレン 鋼板(エポキシ塗装) ポリプロピレン(ファイバーカーボン入) 本体:スチール、トレー:ポリプロピレン(ファイバーカーボン入) ポリプロピレン ポリプロピレン - 外側:スチール、引き出し:樹脂(EA661BA-40) - 耐衝撃性コポリマー 外側:スチール、引き出し:樹脂 本体/蓋:ポリプロピレン、止具:耐衝撃性コポリマー、ハンドル:ポリプロピレン

                            57x30x12mm 小物箱のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            小さな時計部品の保管
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/22
                            中の物が取り出し安いように、蓋を開けた手前側の底にアールが付いている。日本製でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました