(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

8連 小物箱(ふた付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

8連 小物箱(ふた付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
155円
税込単価
171円

【特長】・外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケット
  • 間口 (mm):
    87
  • 奥行 (mm):
    64
  • 高さ (mm):
    13
  • 重量:
    20g
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • 内寸:
    15×23×10(H)mm(1部屋当たり)
  • 商品名:
    FB-8
  • メーカー:
    明邦化学工業(MEIHO)

型番

EA508MA-23A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA508MA-23A

1個

155( 171円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。
・比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。
・耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
【商品仕様】
・材質…ポリプロピレン
・サイズ…87×64×13(H)mm
・8つの収納スペース
・重量…20g
・JAN:4518340348431

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8連 小物箱(ふた付)の型番EA508MA-23Aのページです。
型番EA508MA-23Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

8連 小物箱(ふた付)

8連 小物箱(ふた付)

    4連 小物箱(ふた付)

    4連 小物箱(ふた付)

      6連 小物箱(ふた付)

      6連 小物箱(ふた付)

        マルチストール

        マルチストール

          161x 91x31mm パーツケース

          161x 91x31mm パーツケース

            90x67x23mm  小物ケース

            90x67x23mm 小物ケース

              115x73x18mm 小物箱

              115x73x18mm 小物箱

                283x140x 70mm ハンディーボックス

                283x140x 70mm ハンディーボックス

                  パーツケース 415×330×80mm/外寸 EA661AB-3

                  パーツケース 415×330×80mm/外寸 EA661AB-3

                    170x170x38mm パーツケース(ステンレス製/9個)

                    170x170x38mm パーツケース(ステンレス製/9個)

                      パーツケース 415×330×80mm/外寸 EA661AB-5

                      パーツケース 415×330×80mm/外寸 EA661AB-5

                        パーツケース 415×330×80mm/外寸 EA661AB-1

                        パーツケース 415×330×80mm/外寸 EA661AB-1

                          60mm パーツケース(パッキン付)

                          60mm パーツケース(パッキン付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 155円 155円 155円 2,060円 240円 200円 614円 815円 7,950円 11,710円 7,950円 6,510円 954円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ポケット ポケット ポケット 引出し ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット
                            間口 (mm) 87 95 85 - 161 90 115 283 413 170 413 413 205
                            奥行 (mm) 64 68 62 - 91 67 73 140 330 170 330 330 -
                            高さ (mm) 13 18 14 - 31 23 18 70 79 38 79 79 60
                            重量 20g - - - - - - 260g - - - - -

                            8連 小物箱(ふた付)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            インラインスケートの部品入れに
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/28
                            インラインスケート競技(海外でメジャーになっている車輪が縦一列についているローラースケート)のタイヤの部品を入れるために利用しました。ミスミのサイトからたまたま小物箱を見つけ試しに購入しました。部品を入れる1個1個の具合と厚さ(10㎜)と大きさがちょうど良くマッチングし、ガタがなく入るので非常に使いやすく満足しています。今後、実積が出てきたら海外で輸出する時に使用して販売しようと思っています。必要に応じてリピートしていこうと思っています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました