(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

62・63mm パーツケーストレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

62・63mm パーツケーストレー【1~10個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
100円 ~ 2,150円
税込価格
110円 ~ 2,365円

【特長】・ポリプロピレン製で耐熱性・絶縁性に優れており、薬品にもとても強い性質...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質:
    耐衝撃性ポリプロピレン
  • 商品詳細種別:
    パーツケーストレー

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ(mm)入数(個)
EA508M-1150×70×63(H)1
EA508M-110
EA508M-1270×100×63(H)1
EA508M-210
EA508M-13100×140×63(H)1
EA508M-310
EA508M-472×200×62(H)8
  • 材質:耐衝撃性ポリプロピレン
  • EA508MD-12~-44用

■ポリプロピレン(PP)

外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。
耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。

図面

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
内寸
カラー
詳細2
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50×70×63(H)mm
42×60×57(H)mm
EA508MD-10~-13用
10

1パック

10個入り

860( 946円 )

1日目

一部当日出荷可能

70×100×63(H)mm
60×90×57(H)mm
EA508MD-12、(旧)EA508MD-10、-11、-13用
10

1パック

10個入り

1,230( 1,353円 )

1日目

一部当日出荷可能

100×140×63(H)mm
90×130×57(H)mm
EA508MD-10~-13用
10

1パック

10個入り

2,150( 2,365円 )

2日目

一部当日出荷可能

72×200×62(H)mm
60×192×57(H)mm
EA508MD-14用
8

1パック

8個入り

1,920( 2,112円 )

1日目

50×70×63(H)mm
42×60×57(H)mm
EA508MD-12~-44用
1

1個

100( 110円 )

1日目

一部当日出荷可能

70×100×63(H)mm
60×90×57(H)mm
EA508MD-10~-13用
1

1個

145( 160円 )

1日目

一部当日出荷可能

100×140×63(H)mm
90×130×57(H)mm
EA508MD-10~-13用
1

1個

255( 281円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリプロピレン製で耐熱性・絶縁性に優れており、薬品にもとても強い性質です
【用途】
・サイズや色の組み合わせで分類ができ、細かい製品やパーツの収納もできます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

62・63mm パーツケーストレー

62・63mm パーツケーストレー

    パーツケース ハンディーBOXタイプ

    パーツケース ハンディーBOXタイプ

      パーツケース ハンディーBOXタイプ(トレー付き)

      パーツケース ハンディーBOXタイプ(トレー付き)

        338×261×57mm/外寸 パーツケース(ハンディーBOX)

        338×261×57mm/外寸 パーツケース(ハンディーBOX)

          32/67mm 小物ケース

          32/67mm 小物ケース

            600 マルチストール

            600 マルチストール

              57x30x12mm 小物箱(40個)

              57x30x12mm 小物箱(40個)

                170x170x38mm パーツケース(ステンレス製/9個)

                170x170x38mm パーツケース(ステンレス製/9個)

                  トレー付きパーツケース(レッド12個・ブルー6個)

                  トレー付きパーツケース(レッド12個・ブルー6個)

                    178x120x60mm パーツケース(仕切板4枚)

                    178x120x60mm パーツケース(仕切板4枚)

                      468x344x105mm アタッシュケース

                      468x344x105mm アタッシュケース

                        パーツケース 360×205×54mm EA508D

                        パーツケース 360×205×54mm EA508D

                          ハニーケース オプション 仕切板

                          ハニーケース オプション 仕切板

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ サカエ
                            通常価格 100円 2,070円 3,190円 3,190円 120円 3,650円 1,580円 11,710円 4,410円 345円 2,460円 4,970円 311円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ その他 ポケット ポケット ポケット ポケット 引出し ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット 引出し
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - オプション
                            材質 耐衝撃性ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン - ポリプロピレン ケース・小皿:ステンレス(18-8)、小皿用ふた:ポリプロピレン 本体:高耐衝撃性コポリマー樹脂、ハンドル:高耐衝撃性ABS樹脂 ポリプロピレン 耐衝撃性コポリマー ケース:スチール、トレー:プラスチック -
                            商品詳細種別 パーツケーストレー - - - - マルチストール - - - トムケース HD - - -

                            62・63mm パーツケーストレーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            パーツ収納
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/19
                            メーカーによりサイズ、色、材質が豊富にそろっている為、用途に見合ったものを選定できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました