【特長】・外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります...
【特長】
・外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。
・比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。
・耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
【商品仕様】
・材質…本体、蓋、仕切板:ポリプロピレン
止め具:ABS
・外寸…205×145×40(H)mm
・内寸…196×131×35(H)mm
・可変仕切板…12枚
・固定仕切版…2枚
・リブ幅…5mm
・最小仕切間隔…3.2mm
・パーツ、小物入れに最適です。
本体底がR構造になっており、物が取り出しやすいです。
・仕切板をリブと、リブの間に差し込めることにより、3.2mmという驚異的な細かい間隔で仕切ることが可能です。
・JAN:4518340026179
Loading...
205x145x40mm パーツケースの型番EA508Lのページです。
型番EA508Lに関する仕様情報を記載しております。