(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

338×260×57mm/外寸 パーツケース EA508KE-9

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

338×260×57mm/外寸 パーツケース EA508KE-9

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.3平均満足度3.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
2,120円
税込単価
2,332円

【特長】・外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケット
  • 間口 (mm):
    338
  • 奥行 (mm):
    260
  • 高さ (mm):
    57
  • 重量:
    約750g
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • 仕切り板:
    32(仕切り板:取外し不可)

型番

EA508KE-9 解除

Loading...

商品仕様

EA508KE-9

図面

EA508KE-9

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA508KE-9

1個

2,120( 2,332円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。
・比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。
・耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
【商品仕様】
・材質…ポリプロピレン
・サイズ…338×260×57(H)mm
・JAN:4518340562721

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

338×260×57mm/外寸 パーツケース EA508KE-9の型番EA508KE-9のページです。
型番EA508KE-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

338×260×57mm/外寸 パーツケース EA508KE-9

338×260×57mm/外寸 パーツケース EA508KE-9

    338x260x57mm/外寸 パーツケース

    338x260x57mm/外寸 パーツケース

      エスコ パーツケース 240×195×43mm EA508KE-4

      エスコ パーツケース 240×195×43mm EA508KE-4

        エスコ パーツケース 175×143×32mm EA508KE-2

        エスコ パーツケース 175×143×32mm EA508KE-2

          エスコ パーツケース 240×195×43mm EA508KE-5

          エスコ パーツケース 240×195×43mm EA508KE-5

            241x195x56mm/外寸 パーツケース

            241x195x56mm/外寸 パーツケース

              パーツケース(175x143x32(H)mm)

              パーツケース(175x143x32(H)mm)

                エスコ パーツケース 175×143×32mm EA508KE-1

                エスコ パーツケース 175×143×32mm EA508KE-1

                  360x216x102mm ハンディーボックス

                  360x216x102mm ハンディーボックス

                    380x160x475mm パーツケース

                    380x160x475mm パーツケース

                      パーツケース(275x131x45(H)mm・フリータイプ)

                      パーツケース(275x131x45(H)mm・フリータイプ)

                        パーツトレー ポリスチレン

                        パーツトレー ポリスチレン

                          円形樹脂ケース だるまるくん フタ

                          円形樹脂ケース だるまるくん フタ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ リングスター
                            通常価格 2,120円 2,120円 1,180円 790円 1,170円 1,130円 790円 770円 1,780円 7,010円 480円 220円 107円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット 引出し ポケット その他 その他
                            間口 (mm) 338 338 240 175 240 241 175 175 360 380 275 - -
                            奥行 (mm) 260 260 195 143 195 195 143 143 216 160 131 - -
                            高さ (mm) 57 57 43 32 43 56 32 32 102 475 45 - -
                            重量 約750g 約640g 約270g 約120g 約300g 約230g 約130g 約100g 540g 2.3kg - - -

                            338×260×57mm/外寸 パーツケース EA508KE-9のレビュー

                            評価 3.3 平均満足度:3.3 3件のレビュー

                            高評価レビュー

                            ビスの仕分けに
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/25
                            仕切りが固定式の為、振動によって小さなビスが仕切りの下に挟み込まれてしまう問題が起きないので、とても良い。
                            マス目も多く、多種収納できる。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ビスの仕分けに
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/25
                            仕切りが固定式の為、振動によって小さなビスが仕切りの下に挟み込まれてしまう問題が起きないので、とても良い。
                            マス目も多く、多種収納できる。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線作業部品の保管
                            評価 2.0満足度:2.02019/01/18
                            値段と納期は申し分ないのですが、
                            届いた時点でケースにヒビとカケがありました。

                            目立たない位置なのでそのまま使用していますが、
                            ロック部分が華奢(グラグラする)なので、
                            ちょっと耐久性に不安を感じています。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はお客様のご期待に添えず申し訳ございませんでした。いただきましたご意見につきましては、メーカーへもフィードバックし今後の商品開発の参考とさせて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品の収納
                            評価 3.0満足度:3.02021/11/05
                            小さい部品の収納に使用しました。仕切りが固定なので移し替えや場所の入れ替えをしようとするとやり辛いです。1区画に1~3個くらいの大きさだとよいかと思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました