(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

241x195x56mm/外寸 パーツケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

241x195x56mm/外寸 パーツケース

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,130円
税込単価
1,243円

【特長】・外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケット
  • 間口 (mm):
    241
  • 奥行 (mm):
    195
  • 高さ (mm):
    56
  • 重量:
    約230g
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • 内寸:
    222×160×49(H)mm

型番

EA508KE-6 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■Assorterシリーズ

  • 積み重ねが可能。
  • 足つきで安定感があり、積み重ねの際にも蓋に傷がつきにくい。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA508KE-6

1個

1,130( 1,243円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。
・比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。
・耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
【商品仕様】
・材質…ポリプロピレン
・サイズ(外寸)…241×195×56(H)mm
・サイズ(内寸)…222×160×49(H)mm
・トレーは付属していません。
・トレーを使ってのご使用の際はEA661AA-51/-60の中から用途に応じた物をお選び下さい。
・JAN:4518340562653

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

241x195x56mm/外寸 パーツケースの型番EA508KE-6のページです。
型番EA508KE-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

241x195x56mm/外寸 パーツケース

241x195x56mm/外寸 パーツケース

    エスコ パーツケース 240×195×43mm EA508KE-4

    エスコ パーツケース 240×195×43mm EA508KE-4

      エスコ パーツケース 175×143×32mm EA508KE-2

      エスコ パーツケース 175×143×32mm EA508KE-2

        エスコ パーツケース 175×143×32mm EA508KE-1

        エスコ パーツケース 175×143×32mm EA508KE-1

          パーツケース(175x143x32(H)mm)

          パーツケース(175x143x32(H)mm)

            87x115x26mm 小物ケース

            87x115x26mm 小物ケース

              187x107x44mm パーツケース

              187x107x44mm パーツケース

                エスコ パーツケース 240×195×43mm EA508KE-5

                エスコ パーツケース 240×195×43mm EA508KE-5

                  338x260x57mm/外寸 パーツケース

                  338x260x57mm/外寸 パーツケース

                    92x65x22mm 小物箱(10個)

                    92x65x22mm 小物箱(10個)

                      180x 98x30mm パーツケース

                      180x 98x30mm パーツケース

                        92×65×22mm 小物ケース

                        92×65×22mm 小物ケース

                          600x197x 720mm/3列 3段  マルチストール

                          600x197x 720mm/3列 3段 マルチストール

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,130円 1,180円 790円 770円 790円 130円 310円 1,170円 2,120円 977円 196円 110円 37,880円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット 引出し
                            間口 (mm) 241 240 175 175 175 87 187 240 338 92 180 92 600
                            奥行 (mm) 195 195 143 143 143 115 107 195 260 65 98 65 197
                            高さ (mm) 56 43 32 32 32 26 44 43 57 22 30 22 720
                            重量 約230g 約270g 約120g 約100g 約130g 55g - 約300g 約640g - - - -

                            241x195x56mm/外寸 パーツケースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました