(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
エスコ パーツケース 240×195×43mm EA508KE-5
  • 数量スライド割引

エスコ パーツケース 240×195×43mm EA508KE-5 (レビュー)

通常価格(税別)
1,170円
税込価格
1,287円
通常出荷日
1日目  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
【商品仕様】
・材質…ポリプロピレン
・サイズ…240×195×43(H)mm
・中仕切取外し不可
・JAN:4518340562646

エスコ パーツケース 240×195×43mm EA508KE-5のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    工場で部品を整備するために利用しています
    評価 4.0満足度:4.02019/05/28
    他の商品と比較して値段が一番安かったので選定しました。商品性能に対して価格を考えると妥当な値段だと思います。本体側に引出が外れないようにストッパーが付いていますが、開けた時にストッパーのリブが欠けてしまうので不具合があるかなと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ パーツケース 240×195×43mm EA508KE-5

エスコ パーツケース 240×195×43mm EA508KE-5

    エスコ パーツケース 240×195×43mm EA508KE-4

    エスコ パーツケース 240×195×43mm EA508KE-4

      パーツケース(175x143x32(H)mm)

      パーツケース(175x143x32(H)mm)

        338x260x57mm/外寸 パーツケース

        338x260x57mm/外寸 パーツケース

          338×260×57mm/外寸 パーツケース EA508KE-9

          338×260×57mm/外寸 パーツケース EA508KE-9

            エスコ パーツケース 175×143×32mm EA508KE-2

            エスコ パーツケース 175×143×32mm EA508KE-2

              241x195x56mm/外寸 パーツケース

              241x195x56mm/外寸 パーツケース

                187x107x44mm パーツケース

                187x107x44mm パーツケース

                  87x115x26mm 小物ケース

                  87x115x26mm 小物ケース

                    エスコ パーツケース 175×143×32mm EA508KE-1

                    エスコ パーツケース 175×143×32mm EA508KE-1

                      エスコ パーツケース 354×323×55mm EA661AC-23

                      エスコ パーツケース 354×323×55mm EA661AC-23

                        エスコ パーツケース 298×284×55mm EA661AC-12

                        エスコ パーツケース 298×284×55mm EA661AC-12

                          エスコ パーツケース 354×323×55mm EA661AC-22

                          エスコ パーツケース 354×323×55mm EA661AC-22

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,170円 1,180円 790円 2,120円 2,120円 790円 1,130円 310円 130円 770円 4,980円 5,120円 4,980円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット
                            間口 (mm) 240 240 175 338 338 175 241 187 87 175 354 298 354
                            奥行 (mm) 195 195 143 260 260 143 195 107 115 143 323 284 323
                            高さ (mm) 43 43 32 57 57 32 56 44 26 32 55 55 55
                            重量 約300g 約270g 約130g 約640g 約750g 約120g 約230g - 55g 約100g 1266g 942g 1244g

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。