(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーツケース(186x103x34(H)mm)

パーツケース(186x103x34(H)mm)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
305円
税込単価
336円

【商品仕様】・材質…ポリプロピレン・仕切板固定・サイズ…186×103×34(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケット
  • 間口 (mm):
    186
  • 奥行 (mm):
    103
  • 高さ (mm):
    34
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • 内寸:
    179×89×29(H)mm
  • 商品詳細種別:
    ナンシーケース L
  • 商品名:
    ナンシーケース L
  • メーカー:
    明邦化学工業(MEIHO)

型番

EA508KA-3A 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 固定仕切板:4枚
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプポケット間口 (mm)186
奥行 (mm)103高さ (mm)34
材質ポリプロピレン内寸179×89×29(H)mm
商品詳細種別ナンシーケース L商品名ナンシーケース L
メーカー明邦化学工業(MEIHO) - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA508KA-3A

1個

305( 336円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリプロピレン
・仕切板固定
・サイズ…186×103×34(H)mm
・JAN:4518340348554

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツケース(186x103x34(H)mm)の型番EA508KA-3Aのページです。
型番EA508KA-3Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーツケース(186x103x34(H)mm)

パーツケース(186x103x34(H)mm)

    パーツケース 186×103×34mm EA508KA-4A

    パーツケース 186×103×34mm EA508KA-4A

      140×75×27mm パーツケース

      140×75×27mm パーツケース

        パーツケース(275x131x45(H)mm・仕切り板付き)

        パーツケース(275x131x45(H)mm・仕切り板付き)

          パーツケース 186×103×34mm EA508KA-2A

          パーツケース 186×103×34mm EA508KA-2A

            210x110x38mm パーツケース

            210x110x38mm パーツケース

              165x95x30mm パーツケース

              165x95x30mm パーツケース

                パーツケース・ツールケース(クリアー)

                パーツケース・ツールケース(クリアー)

                  137x67x25mm 小物箱

                  137x67x25mm 小物箱

                    187x107x44mm パーツケース

                    187x107x44mm パーツケース

                      338x260x57mm/外寸 パーツケース

                      338x260x57mm/外寸 パーツケース

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 305円 305円 150円 455円 305円 325円 214円 370円 180円 310円 2,120円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット
                        間口 (mm) 186 186 140 275 186 210 165 - 137 187 338
                        奥行 (mm) 103 103 75 131 103 110 95 - 67 107 260
                        高さ (mm) 34 34 27 45 34 38 30 - 25 44 57
                        材質 ポリプロピレン ポリプロピレン 高耐衝撃コポリマー ポリプロピレン ポリプロピレン 耐衝撃性コポリマー 耐衝撃性コポリマー 耐衝撃性コポリマー ポリプロピレン 本体:ポリプロピレン、止具:耐衝撃性コポリマー ポリプロピレン

                        パーツケース(186x103x34(H)mm)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト