(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーツケース 186×103×34mm EA508KA-2A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パーツケース 186×103×34mm EA508KA-2A

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
305円
税込単価
336円

【特長】・外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケット
  • 間口 (mm):
    186
  • 奥行 (mm):
    103
  • 高さ (mm):
    34
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • 内寸:
    179×89×29(H)mm
  • 商品詳細種別:
    ジミーケース L
  • 商品名:
    ジミーケース L
  • メーカー:
    明邦化学工業(MEIHO)

型番

EA508KA-2A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA508KA-2A

1個

305( 336円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。
・比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。
・耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
【商品仕様】
・材質…ポリプロピレン
・サイズ…186×103×34(H)mm
・仕切板のないフリータイプ
・JAN:4518340348547

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツケース 186×103×34mm EA508KA-2Aの型番EA508KA-2Aのページです。
型番EA508KA-2Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーツケース 186×103×34mm EA508KA-2A

パーツケース 186×103×34mm EA508KA-2A

    パーツケース(186x103x34(H)mm)

    パーツケース(186x103x34(H)mm)

      パーツケース 186×103×34mm EA508KA-4A

      パーツケース 186×103×34mm EA508KA-4A

        178x120x60mm パーツケース(仕切無)

        178x120x60mm パーツケース(仕切無)

          210x110x38mm パーツケース

          210x110x38mm パーツケース

            145x100x21mm 小物ケース

            145x100x21mm 小物ケース

              100x72x21mm 小物ケース

              100x72x21mm 小物ケース

                44/50mm パーツケース

                44/50mm パーツケース

                  330x220x50mm パーツケース

                  330x220x50mm パーツケース

                    178x120x60mm パーツケース(仕切板2枚)

                    178x120x60mm パーツケース(仕切板2枚)

                      145x 98x49mm パーツケース

                      145x 98x49mm パーツケース

                        178x120x60mm パーツケース(仕切板4枚)

                        178x120x60mm パーツケース(仕切板4枚)

                          214×118×45mm パーツケース

                          214×118×45mm パーツケース

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 305円 305円 305円 350円 325円 260円 170円 670円 710円 350円 314円 345円 350円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット
                            間口 (mm) 186 186 186 178 210 145 100 - 330 178 145 178 214
                            奥行 (mm) 103 103 103 120 110 100 72 - 221 120 98 120 118
                            高さ (mm) 34 34 34 60 38 21 21 - 50 60 49 60 45
                            材質 ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン 耐衝撃性コポリマー 耐衝撃性コポリマー 耐衝撃性コポリマー ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン 耐衝撃性コポリマー ポリプロピレン ポリプロピレン

                            パーツケース 186×103×34mm EA508KA-2Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました