(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

178x120x60mm パーツケース(仕切板4枚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

178x120x60mm パーツケース(仕切板4枚)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
345円
税込単価
380円

【特長】・外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケット
  • 間口 (mm):
    178
  • 奥行 (mm):
    120
  • 高さ (mm):
    60
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • 内寸:
    170×98×56(H)mm
  • 商品詳細種別:
    トムケース HD
  • 商品名:
    トムケース HD
  • メーカー:
    明邦化学工業(MEIHO)

型番

EA508K-44 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA508K-44

1個

345( 380円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。
・比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。
・耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
【商品仕様】
・材質…ポリプロピレン
・サイズ…178×120×60(H)mm
・仕切板4枚
・固定仕切板1枚
・JAN:4518340941427

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

178x120x60mm パーツケース(仕切板4枚)の型番EA508K-44のページです。
型番EA508K-44に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

178x120x60mm パーツケース(仕切板4枚)

178x120x60mm パーツケース(仕切板4枚)

    178x120x60mm パーツケース(仕切板2枚)

    178x120x60mm パーツケース(仕切板2枚)

      178x120x60mm パーツケース(仕切無)

      178x120x60mm パーツケース(仕切無)

        パーツケース 186×103×34mm EA508KA-4A

        パーツケース 186×103×34mm EA508KA-4A

          パーツケース(186x103x34(H)mm)

          パーツケース(186x103x34(H)mm)

            161x 91x31mm パーツケース

            161x 91x31mm パーツケース

              214×118×45mm パーツケース

              214×118×45mm パーツケース

                178x120x 60mm パーツケース EA508MD-38

                178x120x 60mm パーツケース EA508MD-38

                  44/50mm パーツケース

                  44/50mm パーツケース

                    413x330x147mm/外寸 トランク型ツールボックス

                    413x330x147mm/外寸 トランク型ツールボックス

                      パーツケース(クリアー)

                      パーツケース(クリアー)

                        パーツケース・ツールケース(クリアー)

                        パーツケース・ツールケース(クリアー)

                          145x 98x49mm パーツケース

                          145x 98x49mm パーツケース

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 345円 350円 350円 305円 305円 240円 350円 430円 670円 11,800円 779円 370円 314円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット
                            間口 (mm) 178 178 178 186 186 161 214 178 - 413 - - 145
                            奥行 (mm) 120 120 120 103 103 91 118 120 - 330 - - 98
                            高さ (mm) 60 60 60 34 34 31 45 60 - 147 - - 49
                            材質 ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン 本体:ポリプロピレン、蓋:ポリカーボネート 耐衝撃性コポリマー 耐衝撃性コポリマー 耐衝撃性コポリマー

                            178x120x60mm パーツケース(仕切板4枚)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました