(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

178x120x60mm パーツケース(仕切板2枚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

178x120x60mm パーツケース(仕切板2枚)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
350円
税込単価
385円

【特長】・外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケット
  • 間口 (mm):
    178
  • 奥行 (mm):
    120
  • 高さ (mm):
    60
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • 内寸:
    170×98×56(H)mm
  • 商品詳細種別:
    ナンシーケース HD
  • 商品名:
    ナンシーケース HD
  • メーカー:
    明邦化学工業(MEIHO)

型番

EA508K-43 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA508K-43

1個

350( 385円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。
・比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。
・耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
【商品仕様】
・材質…ポリプロピレン
・サイズ…178×120×60(H)mm
・仕切板2枚
・JAN:4518340941397

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

178x120x60mm パーツケース(仕切板2枚)の型番EA508K-43のページです。
型番EA508K-43に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

178x120x60mm パーツケース(仕切板2枚)

178x120x60mm パーツケース(仕切板2枚)

    178x120x60mm パーツケース(仕切無)

    178x120x60mm パーツケース(仕切無)

      178x120x60mm パーツケース(仕切板4枚)

      178x120x60mm パーツケース(仕切板4枚)

        178x120x 60mm パーツケース EA508MD-38

        178x120x 60mm パーツケース EA508MD-38

          パーツケース 415×330×80mm/外寸 EA661AB-1

          パーツケース 415×330×80mm/外寸 EA661AB-1

            170x170x38mm パーツケース(ステンレス製/9個)

            170x170x38mm パーツケース(ステンレス製/9個)

              145x 98x49mm パーツケース

              145x 98x49mm パーツケース

                205x145x40mm パーツケース

                205x145x40mm パーツケース

                  パーツケース 415×330×80mm/外寸 EA661AB-5

                  パーツケース 415×330×80mm/外寸 EA661AB-5

                    エスコ パーツケース 415×330×55mm EA661AA-6

                    エスコ パーツケース 415×330×55mm EA661AA-6

                      413x330x147mm/外寸 トランク型ツールボックス

                      413x330x147mm/外寸 トランク型ツールボックス

                        447x293x85mm パーツケース

                        447x293x85mm パーツケース

                          338×261×57mm/外寸 パーツケース(ハンディーBOX)

                          338×261×57mm/外寸 パーツケース(ハンディーBOX)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 350円 350円 345円 430円 6,510円 11,710円 314円 665円 7,950円 7,190円 11,800円 2,850円 3,190円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット
                            間口 (mm) 178 178 178 178 413 170 145 205 413 413 413 447 338
                            奥行 (mm) 120 120 120 120 330 170 98 145 330 330 330 293 261
                            高さ (mm) 60 60 60 60 79 38 49 40 79 57 147 85 57
                            材質 ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン 本体:ポリプロピレン、蓋:ポリカーボネート ケース・小皿:ステンレス(18-8)、小皿用ふた:ポリプロピレン 耐衝撃性コポリマー 本体、蓋、仕切板:ポリプロピレン、止め具:ABS 本体:ポリプロピレン、蓋:ポリカーボネート 本体:ポリプロピレン、蓋:ポリカーボネート 本体:ポリプロピレン、蓋:ポリカーボネート 本体:高耐衝撃性コポリマー樹脂、ハンドル:高耐衝撃性ABS樹脂 ポリプロピレン

                            178x120x60mm パーツケース(仕切板2枚)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました